Basler Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+
- Interface: GigE
- Nombre de ports: 2
- Compatible PoE (IEEE 802.3af)
- Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)
Le commutateur GigE dart M dispose de deux ports et de la fonction PoE+.
Le commutateur permet le fonctionnement de deux modules de caméra dart M avec une bande passante totale de 1 Gbps via des câbles flexibles plats. Le transport des données et l'alimentation électrique sont assurés par un seul câble grâce au PoE+. L'énergie non utilisée de l'alimentation PoE+ peut être utilisée pour faire fonctionner l'électronique externe via la connexion E/S.
Le commutateur permet le fonctionnement de deux modules de caméra dart M avec une bande passante totale de 1 Gbps via des câbles flexibles plats. Le transport des données et l'alimentation électrique sont assurés par un seul câble grâce au PoE+. L'énergie non utilisée de l'alimentation PoE+ peut être utilisée pour faire fonctionner l'électronique externe via la connexion E/S.