Basler Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, PoE+
- Interface: 2.5GigE
- Nombre de ports: 3
- Compatible PoE (IEEE 802.3af)
- Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)
Le commutateur dart M 2.5GigE a trois ports et PoE+.
Le commutateur avec une bande passante de 2,5 Gbps permet de faire fonctionner jusqu'à trois modules de caméra dart M via des câbles flexibles plats. Le transport des données et l'alimentation électrique sont assurés par un seul câble grâce au PoE+. L'énergie non utilisée de l'alimentation PoE+ peut être utilisée pour faire fonctionner l'électronique externe via la connexion E/S.
Le commutateur avec une bande passante de 2,5 Gbps permet de faire fonctionner jusqu'à trois modules de caméra dart M via des câbles flexibles plats. Le transport des données et l'alimentation électrique sont assurés par un seul câble grâce au PoE+. L'énergie non utilisée de l'alimentation PoE+ peut être utilisée pour faire fonctionner l'électronique externe via la connexion E/S.