Basler Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX
- Interface: 2.5GigE
- Nombre de ports: 3
- Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)
Le commutateur dart M 2.5GigE dispose de trois ports et d'une alimentation AUX.
Le commutateur avec une bande passante de 2,5 Gbps permet de faire fonctionner jusqu'à trois modules de caméra dart M via des câbles flexibles plats. Les données sont transférées entre le commutateur et le système hôte via un câble Ethernet, et le commutateur est alimenté par un câble E/S.
Le commutateur avec une bande passante de 2,5 Gbps permet de faire fonctionner jusqu'à trois modules de caméra dart M via des câbles flexibles plats. Les données sont transférées entre le commutateur et le système hôte via un câble Ethernet, et le commutateur est alimenté par un câble E/S.