NOUVEAU

Basler Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+

  • Type: Optical Transceivers
  • Interface: Optical
Le module Basler 10GBASE-T Copper-to-SFP+ permet de connecter directement des caméras industrielles 10GigE dotées de connecteurs RJ45 à des cartes d'interface SFP+. Cela permet de continuer à utiliser telles quelles les installations en cuivre existantes équipées de câbles Cat 6a, tandis que le côté hôte conserve la flexibilité offerte par l'emplacement SFP+.

Ce module remplaçable à chaud prend en charge les normes 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T et 1000BASE-T avec négociation automatique du débit, ce qui le rend compatible avec les caméras 1GigE, 2.5GigE, 5GigE et 10GigE sur un seul port. La détection automatique de croisement, la faible consommation d'énergie et une plage de températures de fonctionnement comprise entre 0 °C et +65 °C garantissent un fonctionnement fiable dans les environnements industriels.