Computar Computar Lens V5028-MPY F2.8 f50mm 1.1"
- Type d'objectif: Fixed Focal Lens
- Monture: C-mount
- Format du capteur: 1.1"
- Distance focale: 50 mm
- min. Distance de travail: 500 mm
Objectif Computar à monture C avec focale fixe de 50 mm, plage d'ouverture F2.8 – F16 et résolution de 12 MP.