Basler Cable USB 3.0, USB‑C sl/A, 1m

  • Type: Data Cable
  • Interface: USB 3.0
  • Longueur du câble: 1 m
Le câble de données USB-C Basler d'une longueur de 1 m est doté d'un connecteur USB-C du côté de la caméra et d'un connecteur USB-A du côté de l'hôte.

Le câble de données Basler USB-C garantit une communication de données USB 3.0 fiable, sans interférence et haute performance entre les caméras Basler et les systèmes hôtes. Conçu pour les environnements industriels, il offre une qualité de signal élevée et une connectivité stable, même dans des conditions exigeantes.

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Longueur du câble: