Basler ToF Camera blaze-102s
- Résolution (MP): 0.3 MP
- Images par seconde: 30 fps
- Longueur d'onde: 850 nm
- Champ de vision: 67° x 51°
- Interface: GigE
- Description Traitement des données: on-camera
La caméra Smart Blaze-102s repose sur la technologie éprouvée Time-of-Flight (TOF) de la blaze-102 et fournit des données 3D avec une résolution de 640 x 480 pixels à une fréquence pouvant atteindre 30 images par seconde. Grâce à son éclairage de 850 nm et à son champ de vision de 67° x 51°, elle est parfaitement adaptée aux applications 3D en intérieur. Cette caméra 3D est idéale pour les applications dans les domaines de la logistique et de l’entreposage, ainsi que de la robotique et de l’automatisation industrielle.
De plus, la smart blaze-102s intègre une plateforme de calcul quadricœur Arm64 avec 8 Go de RAM et 32 Go de stockage eMMC. Les logiciels spécifiques au client peuvent s’exécuter directement sur la caméra dans l’espace utilisateur Linux disponible, ce qui permet de traiter les données 3D à proximité du capteur.
Le traitement local peut réduire la charge de traitement des systèmes de niveau supérieur ainsi que le volume de données à transférer. Il permet également de raccourcir les temps de réponse et de simplifier l’architecture globale du système. Dans les applications adaptées, la smart blaze-102s peut se passer d’un PC hôte distinct dédié au traitement des données 3D.
Pour faciliter la mise en service et l’intégration de la caméra ToF de Basler, vous avez besoin du logiciel pylon ainsi que du pack complémentaire Supplementary Package.

Tous les modèles de caméras Basler ToF
'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles de caméras ToF. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.