NOUVEAU

Basler Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+

  • Interface: 10GigE
  • Nombre de ports: 2
  • Type de produit: Acquisition
  • Largeur de bande de données (p.port ; total): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
  • Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)
‌La carte d'interface Basler 10GigE dispose de deux ports SFP+ offrant chacun un débit de 10 Gbit/s et prenant en charge la technologie RDMA.

La carte réseau (NIC) transmet les données provenant de deux périphériques 10GigE maximum via des connexions SFP+.‌

‌‌
  • Débit de transmission de 10 Gbit/s par port
  • Deux ports SFP+, interface hôte PCIe 3.0 x4‌
  • RDMA pour une réduction significative de la charge du processeur‌
  • Prise en charge des trames jumbo jusqu'à 9,2 Ko‌
  • Protocole de synchronisation de précision (IEEE 1588), SR-IOV et PXE/UEFI‌
‌‌

Important : les émetteurs-récepteurs SFP+ et les câbles DAC ne sont pas fournis et doivent être choisis en fonction de la distance de transmission requise.‌