NOUVEAU

Basler Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28

  • Interface: 100GigE
  • Nombre de ports: 2
  • Type de produit: Acquisition
  • Largeur de bande de données (p.port ; total): 100 Gbps (12500 MB/s) per Port, 200 Gbps (25000 MB/s) total
  • Compatible avec le protocole PTP (IEEE 1588)
‌La carte d'interface Basler 100GigE dispose de deux ports QSFP28 offrant chacun un débit de 100 Gbit/s et prenant en charge la technologie RDMA.

La carte d'interface réseau (NIC) transmet les données provenant de deux appareils au maximum, à un débit pouvant atteindre 100 Gbit/s chacun, via QSFP28.

‌‌
  • Débit de transmission de 100 Gbit/s par port
  • Deux ports QSFP28, interface hôte PCIe 4.0 x16‌
  • RDMA pour une réduction significative de la charge du processeur‌
  • Prise en charge des trames jumbo jusqu'à 9,5 Ko‌
  • Protocole de synchronisation de précision (IEEE 1588), SR-IOV et PXE
‌‌

Important : les émetteurs-récepteurs QSFP28 et les câbles ne sont pas fournis et doivent être choisis en fonction de la distance de transmission requise.‌