Automatisation de laboratoire
Solutions de vision pour le diagnostic médical et les applications scientifiques
Une vitesse et une résolution élevées, une fiabilité et une qualité d’image optimale sont autant d’exigences pour les solutions de vision dans l’automatisation des laboratoires. Ces caractéristiques clés permettent des analyses reproductibles avec un débit d’échantillons élevé. Nos systèmes de vision combinent toutes ces exigences et sont faciles à intégrer.

Qualité d’image et vitesse élevées
Nos caméras produisent d'excellentes images à une cadence rapide, qu'elles fonctionnent complétement automatiquement ou qu'elles soient réglées individuellementPersonnalisable
Nos équipes de projet créent des solutions uniques pour le matériel et les logicielsDisponibilité à long terme du produit
Les produits de notre portefeuille de vision sont tous disponibles à long terme, ce qui vous permet de pérenniser la conception de votre systèmeDurable et fiable
Avec le taux de défaillance le plus bas de l’industrie, nos systèmes de caméras sont synonymes de fiabilité en fonctionnement 24h/24 et 7j/7
Applications typiques dans l’industrie pharmaceutique
Les systèmes de vision par ordinateur dans les solutions automatisées pour les applications de diagnostic médical ou de laboratoire scientifique doivent offrir des performances optimales. La vitesse élevée, la haute résolution et la meilleure qualité ne sont que quelques-unes des exigences en matière d’imagerie.

Automatisation des processus & Contrôle qualité
Les processus automatisés remplacent rapidement les étapes manuelles chronophages et sujettes aux erreurs. Ils fournissent des résultats plus rapides et plus fiables, minimisent les erreurs, garantissent une documentation traçable et réduisent les coûts. La vision par ordinateur prend en charge des tâches telles que l’identification et le tri des échantillons (par exemple, la mesure du niveau de liquide sans contact, la reconnaissance de codes-barres) et améliore les processus et le contrôle de la qualité (par exemple, la gestion des échantillons).

Bio-imagerie
La bio-imagerie crée des images des structures et des fonctions humaines, des régions anatomiques et des tissus aux cellules et aux molécules. Tant dans la recherche biomédicale (par exemple la recherche sur le cancer) que dans le diagnostic de routine (par exemple l’histopathologie), de nombreux échantillons doivent être examinés en peu de temps. La numérisation numérique des lames avec vision par ordinateur permet une automatisation complète du flux de travail avec un débit d’échantillons maximal, ce qui augmente la qualité et l’efficacité.

Microscopie automatisée
La microscopie automatisée est largement utilisée dans divers domaines, du diagnostic médical à la recherche pharmaceutique. Dans le diagnostic in vitro, comme le diagnostic de maladies auto-immunes ou sanguines, il permet une analyse rapide et précise des échantillons. Il joue également un rôle essentiel dans la pathologie numérique et les sciences de la vie. Ces systèmes vont des appareils compacts pour le comptage cellulaire de base aux systèmes de criblage avancés à haut contenu pour la découverte de substances.
Exemples d’application dans l’automatisation de laboratoire
Plusieurs options peuvent être utilisées pour économiser du temps et de l'argent pour une grande variété d'applications. Nos solutions personnalisées peuvent vous aider.
Produits les plus populaires
Pour des applications de vision industrielle efficaces et fiables dans ce secteur, les produits Basler suivants sont souvent le meilleur choix :