Caméras industrielles pour les systèmes de lutte contre les drones

Caméras et solutions à 360° pour une surveillance fiable de l'espace aérien, de jour comme de nuit

Les caméras industrielles modernes fournissent des images haute résolution avec une latence minimale, permettant ainsi une détection précise des objets en temps réel. Les caméras haute performance SWIR, NIR et LWIR garantissent une détection fiable, même dans l'obscurité et dans des conditions de visibilité difficiles. Utilisées conjointement, elles permettent une surveillance à 360° sans faille et améliorent les performances des systèmes modernes de défense contre les drones.

Caméras destinées à la surveillance de l'espace aérien
  • Production évolutive

    Qu'il s'agisse d'une pièce unique ou d'une grande série : nous livrons les quantités requises avec des délais de réaction courts
  • Imagerie détaillée

    Caméras électro-optiques haute résolution et caméras SWIR, NIR et LWIR hautes performances
  • Prétraitement des images

    Notre traitement préalable des images permet d'améliorer leur qualité, de nettoyer les données d'image et de réduire le volume des données
  • Conçu et fabriqué en Allemagne

    Nos caméras sont développés et fabriqués à Ahrensburg, près de Hambourg, en Allemagne

Imagerie haute résolution à la lumière du jour

La détection et le suivi fiables des drones en plein jour nécessitent des solutions de traitement d'images hautement performantes. Qu'il s'agisse de caméras haute résolution offrant une portée maximale ou d'un prétraitement intelligent des images permettant de gérer de grands volumes de données, une technologie adaptée constitue la base d'une connaissance précise de la situation dans les systèmes modernes de lutte contre les drones.

ace 2

Un capteur puissant de 25 MP pour les prises de vue à longue distance

Série de caméras ace 2

Associée à un objectif haute résolution, la caméra ace 2 a2A5060 permet une détection et un suivi fiables des petits drones sur de longues distances. Cette haute résolution facilite l'identification précoce des cibles et améliore la connaissance de la situation dans le cadre des applications de lutte contre les drones. Grâce à son interface 5GigE, la caméra offre un débit de 21 images par seconde.

Carte d'acquisition d'images Basler CoaXPress et caméra industrielle boost CoaXPress

Une efficacité maximale dans la détection d'objets grâce au prétraitement des images

Systèmes de caméras CoaXPress

Les caméras haute résolution, les fréquences d'images élevées et, surtout, les systèmes multicaméras génèrent d'énormes volumes de données d'images. Le prétraitement des images effectué sur le FPGA de la carte d'acquisition CoaXPress permet d'extraire les informations pertinentes dès la transmission des images. Cela réduit considérablement le volume de données, soulage le processeur hôte et jette les bases d'applications en temps réel hautement performantes.

En savoir plus sur notre système de réduction des données

Vous avez besoin d'aide pour choisir le produit qui vous convient ?

Nous sommes ravis de pouvoir vous aider. Notre équipe de chefs de produit et d'ingénieurs d'application trouvera la solution adaptée à votre application.

Contactez-nous

Votre solution de caméra sur mesure

Notre gamme standard comprend un large éventail de caméras industrielles. De plus, nous développons des solutions de caméras sur mesure pour répondre à une grande variété de besoins. Nos équipes chargées des projets et de l'ingénierie se feront un plaisir de vous aider à mettre au point la caméra la mieux adaptée à votre application spécifique.

Contactez-nous

Caméras spécifiques à un projet

En fonction de vos besoins, nous adaptons les interfaces ou développons des modèles de caméras sur mesure, tels que des modèles bareboard.
Objectif à focale fixe et objectif télécentrique de la vaste gamme d'objectifs de vision industrielle de Basler

Objectifs spécifiques au projet

Nous proposons des focales, des ouvertures ou des objectifs réglés en usine, adaptés à vos besoins spécifiques.

Une vision panoramique à 360° grâce à la technologie des caméras industrielles

Différents concepts de systèmes sont disponibles pour une surveillance complète à 360° d'un environnement, en fonction de la résolution requise, de la plage dynamique et de la configuration du système.

Représentation schématique d'un système de surveillance de l'espace aérien à 360° utilisant des caméras de surveillance de zone
Représentation schématique d'un système de surveillance de l'espace aérien à 360° utilisant des caméras de surveillance de zone

Option 1 : couverture à 360° avec des caméras de surveillance de zone

Pour les systèmes terrestres de lutte contre les drones, il est possible d’obtenir un champ de vision complet à 360° en utilisant plusieurs caméras matricielles , telles que celles des séries Basler ace et ace 2. Ces caméras fournissent en continu des données d’image haute résolution, permettant ainsi une surveillance fiable de l’espace aérien à courte et moyenne portée.

Pour les distances plus longues, le système peut être complété par une caméra supplémentaire haute résolution équipée d'un objectif à longue focale. Grâce à un système de miroirs pivotants ou à un système de suivi équivalent, cette caméra peut suivre avec précision les drones détectés et fournir des informations d'image détaillées à des fins de classification et de vérification.

Avantages

  • Vue panoramique imprenable

  • Détection précoce et intervention efficace

  • Détection et suivi des drones à longue distance

Représentation schématique d'un système de surveillance de l'espace aérien à 360° utilisant des caméras linéaire et l'assemblage d'images
Représentation schématique d'un système de surveillance de l'espace aérien à 360° utilisant des caméras linéaire et l'assemblage d'images

Option 2 : imagerie à 360° à l'aide d'une caméra linéaire

Il est également possible d’utiliser une caméra linéaire unique — telle qu’un modèle de la série Basler racer 2 — pour créer un système de surveillance à 360° haute résolution. Dans cette configuration, le champ de vision de la caméra balaye en continu l’environnement à l’aide d’un système optique de balayage rotatif ou d’un réseau de miroirs. Un logiciel combine ensuite les lignes d’image capturées pour former une image panoramique à 360° haute résolution grâce à un assemblage précis des images.

Avantages

  • Couverture complète à 360°

  • Très haute résolution angulaire

  • Détection et suivi des drones à longue distance

Une surveillance fiable de l'environnement pendant la nuit

Les technologies modernes d'imagerie infrarouge offrent des avantages considérables pour une surveillance fiable dans l'obscurité. Les bandes SWIR (infrarouge à ondes courtes), NIR (infrarouge proche) et LWIR (infrarouge à ondes longues) permettent de détecter des objets et des structures dans des conditions de faible luminosité ou dans l'obscurité totale.

Selon l'application, ces technologies permettent de révéler des détails invisibles, de détecter des différences de température et de générer des images à fort contraste pour des tâches de surveillance, d'inspection et d'automatisation.

ace 2 X caméra visSWIR

Détection nocturne et ambiante

Basler ace 2 X visSWIR

La caméra Basler ace 2 X visSWIR combine l'imagerie dans le spectre visible avec la technologie SWIR jusqu'à 1,7 µm, ce qui la rend parfaitement adaptée à la surveillance environnementale de nuit et dans des conditions de faible visibilité. Sa sensibilité dans les gammes spectrales NIR et SWIR permet de visualiser des structures, des objets et des matériaux à peine détectables avec des caméras classiques.

Une fréquence d'images élevée est indispensable pour les applications dynamiques. Selon le modèle, la caméra ace 2 X visSWIR capture jusqu'à 240 images par seconde, ce qui permet de filmer avec précision même les objets se déplaçant rapidement. De plus, sa conception compacte en fait la solution idéale pour les systèmes mobiles et les environnements où l'espace est limité.

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.