La gamme de solutions d'éclairage LED de Basler comprend une grande variété de types d'éclairage conçus pour répondre à un large éventail de besoins.
Éclairage

Éclairage LED

Intégration rapide et commande facile

Nos solutions d'éclairage LED destinées à la vision industrielle garantissent une qualité d'image élevée et constante dans votre application. Tous les éclairages Basler Lights peuvent être commandés via la caméra Basler connectée à l'aide du même SDK (tel que le logiciel pylon), sans nécessiter de contrôleur d'éclairage externe, de câbles supplémentaires ni de SDK distinct.

Les avantages des éclairages Basler

  • Pas de contrôleur externe

    Commande via la caméra, sans contrôleur d'éclairage externe ni câbles supplémentaires
  • Intégration rapide

    Configuration « plug-and-play » grâce à une configuration matérielle minimale, pour une intégration aisée
  • Détection automatique

    Identification et configuration automatiques de l'éclairage par la caméra
  • Commande simple

    Exécution de commandes de contrôle via la caméra au sein du même SDK, grâce à la conformité GenICam
Système de vision intégrant la gestion de l'objectif et de l'éclairage via la caméra, le tout au sein d'un même SDK.
Prochainement

Contrôle de l'objectif et de l'éclairage

Découvrez un système de vision qui vous permet de contrôler directement l'objectif etl'éclairagevia la caméra. L'ensemble de la configuration s'effectue à l'aide d'un SDK, tel que le logiciel pylon. Vous bénéficierez de configuration matérielle et logicielle minimale, ainsi que d'une intégration simple.

Concevez votre système de vision selon une approche modulaire :

  • Caméra matricielle : modèle ace 2 ou boost R

  • Câble Basler Sync : câble d'E/S permettant de contrôler l'objectif et l'éclairage

  • Lentille à mise au point réglable : lentille motorisée ou lentille à liquide

  • Éclairage : un seul modèle parmi toute la gamme Basler Lights

Découvrez les commandes d'objectif et d'éclairage

Éclairage LED pour le traitement d'images industriel

Vous n'avez pas trouvé le produit qui vous convient ?

Nos marques partenaires complètent votre solution parfaite !

Nos éclairages Basler

Nos systèmes d'éclairage LED combinent éclairage et commande dans un seul et même appareil. Tous les modèles Basler Lights offrent l'éclairage homogène nécessaire à une qualité d'image reproductible. Ils peuvent par ailleurs être commandés directement depuis la caméra Basler à l'aide du même SDK.

Le contrôle de l'éclairage en détail

Lorsqu'elles sont utilisées avec un câble de synchronisation Basler, tous les éclairages Basler peuvent être commandées directement via la caméra Basler connectée. Cela vous permet de mettre en œuvre même les fonctions les plus sophistiquées en parfaite synchronisation avec votre caméra.

  • Faible complexité et faibles coûts du système

    • Commande via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra (ligne 3). Aucun contrôleur d'éclairage externe n'est nécessaire.

    • Une interface logicielle permettant de contrôler des caméras et l'éclairage. Aucun SDK distinct n'est nécessaire.

  • Configuration rapide grâce à la détection automatique de la luminosité par la caméra

  • Moins d'erreurs de configuration grâce au paramétrage automatique

  • Une architecture GenICam évolutive

La gamme Basler Lights comprend une grande variété de types et de tailles de luminaires, ainsi que différentes couleurs de lumière.

Présentation du portefeuille

Parcourez notre vaste gamme de solutions d'éclairage LED pour trouver l'éclairage adapté à votre application.

  • Différents types d'éclairage, allant des éclairages annulaires aux barres en passant par les éclairages coaxiaux

  • Chaque type d'éclairage est disponible en différentes tailles

  • Toutes les couleurs de lumière, du blanc au bleu, en passant par le rouge, l’infrarouge, les UV et le SWIR

  • Indices de protection IP54 et IP67

  • Méthode de conduite

    • Contrôle de l'éclairage via la caméra dans le même SDK

    • En fonctionnement continu ou lorsque les lumières sont allumées et sans commande par caméra

    • Fonctionnement des LED à courant régulé à l'aide d'un contrôleur externe

Types d'éclairage et leurs caractéristiques

Les exigences spécifiques en matière d'éclairage peuvent compliquer le choix d'un éclairage adapté. Découvrez les caractéristiques et les applications des différents types d'éclairage de notre gamme.

Accessoires pour éclairage

Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour éclairer correctement votre application. Chaque installation d'éclairage nécessite une alimentation électrique et peut être complétée par des accessoires tels que des blocs d'alimentation, des supports, des diffuseurs et des filtres.

Plus d'informations sur l'éclairage LED pour la vision industrielle

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.