Basler dart
Caméras matricielles

Basler dart

Caméra compacte de niveau carte avec une excellente qualité d'image

Vous recherchez une caméra flexible pour des applications industrielles ou embarquées ? La Basler dart, avec sa petite taille, son faible poids, sa faible consommation d'énergie et ses diverses options de montage, est le bon choix pour vous.

  • Conception au niveau de la carte

    Pour une intégrabilité souple et optimale dans la configuration du système
  • Diverses options de montage

    Carte nue, montage S, montage C et montage CS
  • Diverses options de capteurs

    Résolutions de VGA à 13 MP et fréquences d'images de 14 à 523 fps
  • Diversité des interfaces

    GigE, USB 3.0 et BCON pour les options d'interface MIPI

série de caméras dart

Les familles de caméras dart M, dart Classic, dart R et dart E se distinguent par leurs capteurs et leurs interfaces. Elles conviennent toutes à un large éventail de tâches dans le secteur industriel, les modèles dart E étant spécialement conçus pour les applications embarquées.

dart M

dart M

Les modèles de la famille de caméras dart M peuvent être étendus de manière modulaire à partir du module de caméra initial pour inclure un câble plat flexible, une carte d'interface et un support. Ce concept de produit flexible offre un large éventail d'options de configuration.

  • Module de caméra avec capteurs CMOS Sony

  • Possibilité de connecter le module caméra et la carte d'interface par des câbles plats flexibles de différentes longueurs

  • Carte d'interface disponible avec alimentation AUX et PoE

  • Caméra embarquée nue : montures S, C et CS disponibles

  • Avec interface GigE

dart Classic

dart Classic

Les modèles de caméras dart Classic ont été la première famille disponible sous forme de cartes nues avec un encombrement de seulement 27 mm x 27 mm. Cette petite conception se retrouve dans toutes les familles de caméras dart ultérieures.

  • Avec les capteurs CMOS éprouvés d'onsemi et d'e2V

  • Disponible en tant qu'option de carte nue, avec des montages S ou CS

  • Avec interface USB 3.0

  • Rétrocompatible avec l'USB 2.0

Pour les modèles Dart Classic
dart R

dart R

Avec l'introduction de nouveaux capteurs CMOS et de fonctions améliorées, la série d'appareils photo Dart a continué d'évoluer. Les modèles dart R sont dotés d'un matériel, d'un micrologiciel et d'un capteur optimisés.

  • Avec les capteurs CMOS Sony des séries Pregius S, Pregius et Starvis

  • Modèles à grande vitesse disponibles jusqu'à 523 images/s

  • Disponible en tant qu'option de carte nue, avec des montages S ou CS

  • Avec interface USB 3.0

Pour les modèles Dart R
dart E

dart E

La famille de caméras dart E dispose d'un BCON pour l'interface MIPI, offre un traitement d'image allégé et offre la possibilité d'une personnalisation supplémentaire du côté du client.

  • Avec des capteurs CMOS onsemi à obturateur roulant

  • Disponible sous forme de carte nue ou avec montage en S

  • Avec le BCON intégré de Basler'pour l'interface MIPI, basé sur MIPI CSI-2

  • Processeur de signal d'image interne (ISP) en option

  • Compatible avec les plates-formes de traitement embarquées de NXP® et NVIDIA®.

  • Modèles les plus rentables de la série de caméras Dart

Vers les modèles de dart E

Modèles de caméras dart

Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.

Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?

Nos marques partenaires complètent votre solution parfaite !

Large choix de modèles pour diverses applications

Les diverses options de montage, d'interfaces et de capteurs, combinées à la facilité d'utilisation dans les systèmes de vision embarqués, font de la série de caméras dart la solution idéale pour un large éventail d'applications. Ces caméras sont le bon choix pour l'automatisation des usines, la robotique, les sciences de la vie, les applications embarquées et bien d'autres encore. &

caméra dart en version carte nue ou avec support

Pour une flexibilité maximale dans l'installation du système, la caméra dart est disponible sous forme de carte nue sans monture d'objectif. Elle ne mesure alors que 27 mm x 27 mm et ne pèse que 5 g. La caméra au niveau de la carte est également disponible avec un boîtier. Elle peut être achetée avec une monture S ou CS et mesure alors 29 mm x 29 mm pour un poids de 15 g.

caméra dart avec GigE, USB 3.0, et BCON pour interface MIPI

caméra dart avec GigE, USB 3.0, ou BCON pour l'interface MIPI

La caméra dart est synonyme de flexibilité à bien des égards, y compris en ce qui concerne l'interface. En fonction des exigences de votre système, vous pouvez choisir entre la caméra dart avec GigE et interface USB 3.0 ou avec BCON pour l'interface MIPI basée sur MIPI CSI-2.

la caméra dart comme composant d'un système de vision embarqué

la caméra dart comme composant d'un système de vision embarqué

Les composants de vision coordonnés permettent un prototypage rapide. Vous souhaitez tester la caméra dart dans un système embarqué ? Vous pouvez utiliser les kits de vision embarquée Basler pour créer votre prototype. Vous avez déjà un projet de vision embarquée en tête ? Nous proposons également des services de conseil, de développement et de production pour votre conception individuelle de vision embarquée.

Plus d'informations sur ladart Basler

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.