TDI-Kamerasystem
Wenn Sie auf der Suche nach einer Komplettlösung sind
Finden Sie ein komplettes, kostengünstiges TDI Vision System, das Ihre hohen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit erfüllt. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine zukunftsfähige Lösung, auf die Sie sich verlassen können.
Sparen Sie Kosten
Durch unser einzigartiges Data Reduction-System reduzieren wir Datenmengen und verschlanken das gesamte SystemWir unterstützen Sie
Unsere Experten lösen Ihre Herausforderungen mit Ihnen zusammen – von Beratung über Programmierung bis zur ImplementierungSparen Sie Zeit
Durch den Einsatz von VisualApplets zur Programmierung von Bildvorverarbeitung haben Sie eine kürzere Time-to-MarketIhr komplettes TDI-System
Wir helfen Ihnen dabei, ein Vision System mit allen Komponenten perfekt auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen – alles aus einer Hand
Basler kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von High-Performance Vision Systemen zurückgreifen. Wir beraten unsere Kunden auch bei komplexen Aufgabenstellungen von Anfang an kompetent und zielorientiert. Gemeinsame Projekte führen so schnell und effektiv zum besten Ergebnis.

Die Bestandteile Ihrer Komplettlösung
Stellen Sie sich mit unserer Unterstützung ein leistungsstarkes, zuverlässiges und flexibles CoaXPress-over-Fiber TDI Vision System zusammen. Die optische QSFP28-Verbindung ermöglicht eine Bandbreite von bis zu 100 Gbps und elektromagnetische Verträglichkeit.

racer 2 XL TDI-Kamera
Die TDI-Zeilenkamera mit dem aktuellen GPixel GLT5016BSI CMOS-Zeilensensor liefert helle und kontrastreiche Bilder bei höchsten Geschwindigkeiten.
CoaXPress-over-Fiber-Schnittstelle
Sehr hohe Zeilenrate von bis zu 500 kHz
16k Auflösung
256 TDI-Stufen
QSFP28-Käfig für Datenanschluss und 12-pin Hirose-Anschluss für I/O-Kabel

imaFlex 2 Dual 100 Framegrabber
Der programmierbare Framegrabber ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei TDI-Kameras oder einer TDI-Kamera und einer optischen Data Forwarding-Verbindung zu einem weiteren imaFlex 2 Framegrabber.
Bildvorverarbeitung (Bildverbesserung und Datenreduktion) für verringerte Systemkomplexität und Gesamtbetriebskosten (TCO)
Zwei QSFP28-Verbindungen mit je 4 x 25 Gbps Bandbreite
PCIe 3.1 x 16 (Gen3) für die Datenübertragung an den Host-PC
Signalverarbeitung per Front-I/O (8IN/8OUT) und Trigger-Extension (8IN/8OUT)
Aktive Kühlung für einen sicheren Dauerbetrieb

Software & Service
Framegrabber SDK als Laufzeitumgebung, um das System komfortabel zu testen und in Betrieb zu nehmen
Unser Kalibrierungstool hilft bei der Inbetriebnahme mit Kalibrierung und Synchronisation von TDI-Kamera und Komponenten. Die Software wird als Python Open Source Code ausgeliefert.
Programmierservice: Unsere Experten entwickeln mit VisualApplets Designs für eine effiziente Bildvorverarbeitung vom Proof-of-Concept bis zur auslieferungsfähigen Lösung.
Bildverarbeitung und -analyse mit klassischen (pylon vtools) oder KI-Algorithmen (pylon AI). Wir erstellen für Sie robuste Bildanalyse-Pipelines für jede denkbare Anwendung.

Kühllösungen für die TDI-Kamera
Basler bietet für die racer 2 XL ein flexibles modulares Kühlungskonzept. Ihre individuelle Kühlung lässt sich ebenfalls verwenden.
Druckluftkühler: leistungsstarke externe aktive Kühlung mit Anschlussvarianten
Kühlrippen: sicherer Dauerbetrieb über ein externes passives Kühlrippensystem

QSFP28-Transceiver-Modul und Kabel
QSFP28 ist ein optischer Transceiver-Standard mit vier Kanälen (4 x 25 Gbps) für eine Bandbreite von bis zu 100 Gbps – ideal für hohe Zeilenraten und Auflösungen.
QSFP28-Transceiver-Modul für den Anschluss eines optischen Datenkabels an Kamera und Framegrabber: 100GBase Bandbreite, SR4-Übertragung bis zu 100 m, MPO-Anschluss
QSFP28-Datenkabel für Datenübertragung zwischen Kamera und Framegrabbern: optisches Kabel / Lichtwellenleiter mit beidseitigem MPO-Stecker, kleiner Biegeradius, bis zu 100 m
I/O-Kabel für die Ansteuerung der Kamera-I/O-Ports für die Stromversorgung und Signalverarbeitung: 12-pin Hirose-Anschluss an der Kameraseite und ein offenes Ende; 3 m / 10 m lang

Objektive und Beleuchtung
Objektive und Beleuchtung müssen bei komplexen TDI-Anwendungen individuell auf das System abgestimmt werden. Wir beraten Sie gern im Detail dazu. Auf Wunsch beschaffen wir diese Komponenten auch im Rahmen des Gesamtprojekts für Sie.
Projektberatung anfragenVon der TDI-Kamera bis zu Kabeln:
Alle Komponenten auf einen Blick
Unser TDI Vision System glänzt in diesen Anwendungsgebieten
Unser robustes TDI Vision System mit integrierter Bildvorverarbeitung eignet sich optimal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bei denen hohe Geschwindigkeit und maximale Empfindlichkeit gefragt sind. Es liefert auch bei schwachen Lichtverhältnissen detail- und kontrastreiche Bilder für eine hoch zuverlässige Qualitätssicherung, die Ausschuss minimiert.

Wafer- und Halbleiter-Inspektion
TDI Vision Systeme werden in der Wafer- und Halbleiterinspektion eingesetzt, um kleinste Defekte und Inhomogenitäten auf der Waferoberfläche zu erkennen. Sie ermöglichen bei gleicher Beleuchtung höhere Signalqualität, hohe Bandgeschwindigkeiten und damit einen großen Durchsatz in Inline-Inspektionssystemen. Dafür bieten sie eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit, Auflösung im Mikrometerbereich sowie stabile, gleichmäßige Zeilenabtastung über viele TDI-Stufen.

Inspektion in der Batterieproduktion
Für die Qualität und Sicherheit von Batterien ist es entscheidend, selbst kleinste Defekte wie Partikel, Beschichtungsfehler oder Mikrorisse zuverlässig zu erkennen – auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Das TDI Vision System erzeugt hochauflösende Aufnahmen z. B. von Elektrodenbahnen und Separatorfolien mit hohem Datendurchsatz. Durch die zeitlich synchronisierte Integration über mehrere TDI-Stufen entstehen besonders rauscharme und detailreiche Bilder.
Bei Wafer-Inspektionssystemen ist eine stabile, auf die Prozessbedingungen abgestimmte Bildgebung ebenso entscheidend wie das Erkennen feiner Defekte. Basler TDI-Systeme ermöglichen es, die Inspektionsleistung durch anwendungsspezifisches Bildverarbeitungsdesign für jedes System und jeden Prozess zu optimieren. Dies führt zu konsistenten Inspektionsergebnissen bei gleichzeitig hohem Durchsatz.


Flachbildschirm-Inspektion
Die Prüfung auf Defekte oder Anomalien wie tote Pixel, Farbverfälschungen, Durchscheinen der Hintergrundbeleuchtung, Touchscreen-Fehlfunktion, Partikel, Kratzer oder Linienfehler sind typische Anwendungen in der Produktion und Inspektion von Flachbildschirmen (LCD, LED, OLED, QLED). Dabei werden große Substrate bei hoher Bandgeschwindigkeit gescannt und eine flächendeckende 100 %-Inspektion im Inline-Prozess ermöglicht.

Optische Inspektion von Leiterplatten
Bei der besonders schnellen Inspektion von Leiterplatten müssen Mängel bei komplexen Bauteilen und Schaltungsfehler im Mikrometerbereich präzise erkannt werden. Ein TDI Vision System erfüllt diese Anforderungen durch einen hohen Datendurchsatz und größte Genauigkeit. Es liefert besonders rauscharme und kontrastreiche Bilder, die sich ideal für die präzise Defektinspektion eignen. Dadurch lassen sich feinste Defekte wie Lötfehler, Höhenabweichungen und Mikrorisse zuverlässig erkennen.
Die Bilderfassung mit hoher Präzision und Geschwindigkeit, ihre stabile Übertragung über große Entfernungen in Echtzeit und ihre verzögerungsfreie Verarbeitung werden eine zentrale Herausforderung für künftige High-End-Bildverarbeitungsanwendungen darstellen. Unsere Systemlösung hilft Kunden dabei, diese Herausforderungen zu meistern.

So profitieren Sie vom Basler TDI Vision System
Unser TDI Vision System ist die passende Lösung für Sie, wenn eine oder mehrere dieser Aussagen auf Sie zutreffen.
Sie möchten durch ein schlankeres System Kosten einsparen.
Denn geringere Maschinenkosten und Total Cost of Ownership (TCO) tragen zur Kosteneffizienz bei.
Sie möchten mit Experten zusammenarbeiten, die wissen, wovon sie reden.
Denn um Ihr Problem zu verstehen und zu lösen, werden Detailwissen, Kreativität und Erfahrung benötigt.
Sie wünschen sich eine schnelle Fertigstellung Ihres Vision Systems.
Denn wenn Sie weniger Zeit und Aufwand in dieses Arbeitspaket investieren, können Sie sich intensiver und sorgfältiger um andere Aufgaben kümmern.
Sie suchen einen Anbieter, bei dem Sie alle Komponenten und Leistungen aus einer Hand beziehen können.
Denn ein Ansprechpartner für alles verringert für Sie den Administrations- und Integrationsaufwand erheblich.
Ihr direkter Weg zum Komplettsystem
In wenigen klar definierten Schritten ermitteln wir Ihre Anforderungen und entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung.
Die fertige TDI Vision Lösung implementieren wir zusammen mit Ihnen – Sie können sich auf ein zukunftssicheres, leistungsstarkes und robustes Vision System verlassen.