Basler racer 2 TDI
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
imaFlex 2
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
Home
配件
Heat sink for ace 2 IP67
Heat sink for ace 2 IP67
Cooling 配件類型
Basler ace 2 IP67 相機專用散熱片。
散熱片專為 ace 2 IP67 相機設計,使用時將相機嵌入散熱片,並以隨附螺絲固定,即可確保相機穩定散熱。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002639
製造商
Basler
配件類型
Cooling
安裝螺紋
1/4" (DIN 4503)
尺寸(長 x 寬 x 高)
50 mm x 105 mm x 39 mm
保固
36個月
製造商
Basler
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品
預估交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護