即使是困難表面,Stereo ace 仍可獲取精確 3D 影像
- 日期
- 2025 年 7 月 10 日
新推出的高解析度 Basler Stereo ace,讓 Basler 3D 產品陣營更加完整;該系列主動式雙目視覺相機,能輕鬆整合,特別適用於物流與工廠自動化。
Basler AG 全新推出 Basler Stereo ace,為一系列主動式 3D 雙目視覺相機,共有 6 種相機機型,強化 Basler 身為 3D 視覺可靠專家的地位。新推出的相機具備令人驚歎的精準 3D 影像與高解析度,即使困難表面也能獲得優良效果。該系列相機為內建整合式投影機的主動式 3D 相機,在出廠前都經過校正,使用起來快速可靠。相機系統具備運作中的動態自我校正功能,能讓顧客獲得穩定的 3D 資料。
此外,Basler Stereo ace 的特色是延遲極低,可確保 3D 資料的快速提供。
該雙目視覺相機提供 100 mm、200 mm 與 300 mm 的基本距離,每款也各有黑白與彩色版本,可輕鬆快速適配多種顧客需求。除了取樣投影機外,該雙目視覺相機單元也包括 2 台配備 GigE 介面的 ace 2 5MP 相機,以及標準安裝支架。其他 Basler 相機機型、鏡頭、基本距離與光源亦可依需求彈性適配。
Basler Stereo ace 相機相容於 pylon 軟體,因此該雙目視覺相機同樣可以簡易投入運作。此外,該雙目視覺相機也相容於 Basler 機器人應用軟體,該軟體主要用於取放應用。

物流產業的取放:Basler Stereo ace 的應用
Basler 主動式雙目視覺相機,是物流領域嚴苛任務的理想解決方案,可用於自動分類、分選與測量貨物尺寸等。Stereo ace 可用於獲取有關物體的大小、方向和組成的精確資訊。運用記錄下的資料,該視覺系統能讓機器人安全地抓取貨物,並運送到所需的位置。即使是困難的物體表面, Basler Stereo ace 相機也能以最小的延遲提供準確的 3D 資訊。不但提高效率、減少錯誤,同時實現了物流產業的順暢自動化。
下載
新聞稿下載 *.docx | <1 MB
下載圖片(4c,印刷用) *.jpg | 2.5 MB
下載圖片(rgb,網路用) *.webp | 1 MB
新聞聯絡人
新聞聯絡人資訊在此。
前往新聞聯絡人