Basler 推出用於嵌入式應用的完整 GMSL 視覺系統
- 日期
- 2026年03月24日
Basler 正式推出一套適用於 NVIDIA® Jetson Orin™ 架構嵌入式應用的完整 GMSL 視覺系統。藉由最佳化整合的硬體與軟體元件,系統啟用與佈署可快速完成。
Basler AG 為國際知名的高品質機器視覺產品製造商,現推出一套採用 Gigabit Multimedia Serial Link(GMSL™)介面的視覺系統。此完整解決方案涵蓋多種版本的相容硬體與軟體元件,為客製化視覺系統配置提供高度彈性。
ace 2 GMSL 工業相機具備 GenICam 相容性,可大幅降低視覺系統的整合與維護負擔。針對指定合作夥伴的工業電腦(IPC),亦提供 Camera Enablement Package,透過隨插即用方式,將相機快速整合至目標應用中。若客戶在完整 GMSL 系統的設定與整合過程中需要協助,Basler 的視覺專家可提供專業的技術諮詢服務。

GMSL 視覺系統的組成元件
ace 2 GMSL 相機可搭載解析度最高達 24.4 MP 的感光元件,最大幀率可達 170 fps。內建處理功能可確保 GenICam 相容性,使具備嵌入式介面的相機操作更加簡單。
配備 FAKRA 接頭的高耐用性同軸線材,可在相機與工業電腦(IPC)之間確保穩定的影像資料傳輸;同時亦可為相機供電,實現簡化的單一線材連接。
相機與作為主機系統的 IPC 之間之設定(此為 GMSL 架構中的關鍵環節),是透過稱為 Camera Enablement Package 的軟體附加套件來完成。此類套件依 IPC 平台而異,並可針對多款搭載 NVIDIA Jetson Orin 處理器的合作夥伴 IPC 下載使用。Camera Enablement Package 讓使用者可透過主機系統輕鬆完成視覺系統的啟用。
此外,Basler 亦提供鏡頭、不同尺寸與光色的多款光源,以及用於簡易光源控制的光源控制器 (Lighting Controller)。
在開發階段進行應用評估時,亦可使用轉接套件,該套件可將最多四台 ace 2 GMSL 相機連接至 NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit。
Basler 產品經理 Dr. Melanie Gräsel 強調:「我們的產品組合以多樣性與模組化為核心特色。我們在相機開發初期即對所有視覺元件進行相互相容性測試,讓客戶在進行視覺系統配置時兼具高度彈性,同時也能確保獲得一套完整且可正常運作的解決方案。」
GMSL 視覺系統的應用領域
以 GMSL 為基礎的視覺系統適用於高要求的嵌入式應用,包括多相機架構與 AI 整合等複雜任務。GMSL 相機可在極低延遲與高頻寬條件下傳輸影像資料,並與搭載 NVIDIA Jetson Orin 系統的應用達到最佳化匹配。透過 GMSL 進行多相機的精準同步,可為工業應用提供可靠的 360° 環境感知能力,特別適用於人形機器人、自主移動載具以及物流系統等應用場景。
Basler 應用工程經理 Kimberly Matsinger 強調:「具備 GMSL 介面的視覺系統在眾多應用中展現出明顯優勢,但一般被認為設定門檻較高。我們的 GMSL 視覺系統可透過預先建置、且依 IPC 平台客製的 Camera Enablement Package,實現容易設定與快速整合。我們也隨時提供專業諮詢,協助客戶因應特定需求,充分發揮此解決方案的完整潛力。」
下載
新聞聯絡人
新聞聯絡人資訊在此。
前往新聞聯絡人