Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

PC-карты

Надежное получение изображений и стабильная работа

PC-карты предназначены для удобного и простого подключения камер к управляющему ПК. Они предлагают высокую производительность и надежное получение изображений по выбранному интерфейсу передачи данных. PC-карты Basler тщательно тестируются на всех этапах жизненного цикла в типичных условиях эксплуатации, в том числе с обновлениями операционной системы, чтобы обеспечивать их бесперебойную работу, наряду с непревзойденным соотношением цены и производительности.

Интерфейсные платы используются в случае, когда требуется добавить на ПК дополнительные интерфейсные порты (к тому, который уже занят, например, контроллером оборудования), чтобы реализовать систему с несколькими камерами, либо если необходимы дополнительные функции (например, PoE — Power-over-Ethernet) для оптимизации архитектуры системы.

PC-карты для эффективного получения изображений

Рекомендации по выбору совместимых PC-карт:

  • Если встроенный хост-контроллер ПК уже занят периферийным устройством, для предотвращения сбоев рекомендуется использовать выделенные PC-карты.
  • Используйте проверенные и подтвержденные драйверы от производителя.
  • Выделенные чипсеты на PC-картах способствуют экономии вычислительной мощности.
  • Некоторые PC-карты подают на камеру питание, что устраняет необходимость в дополнительных кабелях и блоках питания.

Мы поможем выбрать интерфейс передачи данных с учетом ваших требований. Подобрать подходящий интерфейс помогут специальные инструменты, такие как мастер выбора интерфейса. Другой инструмент — Гид по системам машинного зрения — поможет выбрать камеру для решения конкретной задачи и совместимые с ней компоненты, например PC-карты. Главное преимущество заключается в простой интеграции полностью совместимых между собой компонентов от одного поставщика в систему обработки изображений и при этом с экономией на затратах.

PC-карты полностью совместимы с нашими камерами и поддерживают интерфейсы USB 3.0 и GigE Vision. Для CoaXPress мы предлагаем интерфейсные платы Basler CXP-12.

USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

USB 3.0 Interface Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

Все еще не нашли подходящую плату?

В нашем ассортименте представлен широкий выбор других плат.

Смотреть другие платы видеозахвата