Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Времяпролетная камера Basler blaze с длиной волны 850 нм

Использует оптимальную длину волны для решения ваших задач 3D-съемки, работает даже при рассеянном свете и характеризуется невероятной точностью

Улучшенные характеристики для работы при рассеянном свете и еще более точная 3D-визуализация в помещении: новая камера blaze отличается низким энергопотреблением и уменьшенным тепловыделением и работает в ближнем инфракрасном диапазоне на длинах волн 850 нм. Именно поэтому она идеально подходит для съемки в помещениях, например в логистике и автоматизации производства.

Благодаря широкому углу обзора 67° × 51° и рабочему диапазону от 0,3 до максимум 10 метров, камера способна передавать карту глубины крупных объектов и даже целого визуализируемого пространства. Сенсор Sony IMX556-DepthSense™ поддерживает съемку со скоростью до 30 многокомпонентных 2D- и 3D-снимков в секунду, которые содержат карты глубины, яркости и достоверности. В новой модели источник света с диодами VCSEL и объектив уже интегрированы в корпус и гарантируют точную 3D-визуализацию на основе времяпролетного (от англ. Time of Flight — ToF) метода.

Смотреть ToF-камеру blaze 850 нм Сравнить модели blaze

Возможность работы в помещениях на длинах волны 850 нм:
основные характеристики новой 3D-камеры blaze

Новая модель в нашем ассортименте 3D-камер сочетает в себе знакомые преимущества blaze и работает в нижнем сегменте волн ближнего инфракрасного диапазона:

Улучшенные характеристики для работы при рассеянном свете в сложных условиях

Улучшенные характеристики для работы при рассеянном свете в сложных условиях

Повышенная точность 3D-данных благодаря уменьшению искажений в значениях глубины

Повышенная точность 3D-данных благодаря уменьшению искажений в значениях глубины

Оптимизированное энергопотребление для снижения тепловыделения и работы при более высоких температурах окружающей среды

Оптимизированное энергопотребление для снижения тепловыделения и работы при более высоких температурах окружающей среды

Как получить максимальные преимущества?

В серии камер blaze представлены модели с двумя длинами волн: 940 нм и 850 нм. Что конкретно это означает и какой из двух вариантов лучше подойдет для решения именно ваших задач?

Написать в отдел продаж

Камеры blaze: высокая производительность и 3D-съемка с учетом ваших требований

Одинаковые снаружи, но различаются по характеристикам — разница между двумя моделями заключается в длинах волн ближнего ИК-диапазона, на которых они работают. Обе модели ToF-камер blaze предлагают одинаковые продвинутые возможности.

Ниже представлен обзор наиболее важных характеристик blaze:

  • HDR с двойной экспозицией для съемки в условиях сильного перепада в уровнях яркости
  • Аппаратные триггеры для точной синхронизации
  • Новая функция управления пропускной способностью для оптимального контроля загрузки канала GigE
  • Дополнительное сокращение задержки для улучшения характеристик работы в режиме реального времени и уменьшения эффекта размытия изображения вследствие движения
Модель камеры blaze-101 blaze-102
Сенсор Sony DepthSense™ IMX556 Sony DepthSense™ IMX556
Разрешение 640 x 480 пикселей 640 x 480 пикселей
Частота кадров 30 кадр/с 30 кадр/с
Длина волны 940 нм 850 нм
Рабочий диапазон 0.3–10 м 0.3–10 м
Погрешность ± 5 мм (в диапазоне от 0,5 до 5,5 м), стандартно ± 5 мм (в диапазоне от 0,5 до 5,5 м), стандартно
Временной шум < 2 мм (до 1,5 м); стандартно < 1 мм (до 1,5 м); стандартно

Ваш путь к идеальному 3D-решению

Будь то времяпролетная камера, стереокамера или модель RGB-D, важно найти наиболее подходящее решение для вашей 3D-системы. Мы расскажем о каждом из вариантов и вместе с вами подберем оптимальную модель с учетом ваших требований.

Напишите нам!

Basler blaze

Basler blaze

Точная и высокоскоростная 3D-камера высокого разрешения, cенсор с технологией Sony DepthSense™, простая интеграция и экономичный дизайн, GigE

Подробнее о камере Basler blaze
Basler blaze RGB-D

Basler blaze RGB-D

Объедините RGB-изображение и карту глубины

Комбинация 3D- и цветной 2D-камеры

дает цветные 3D-изображения в виде облака точек

Узнайте больше о решении RGB-D

Какое 3D-решение точнее всего соответствует вашим требованиям?

Времяпролетная или стереоскопическая камера? Мы предоставим всестороннюю консультацию по особенностям и преимуществам обеих технологий, чтобы вы смогли выбрать оптимальные аппаратные и программные компоненты для решения ваших конкретных задач 3D-съемки.

Написать в отдел продаж