Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер
.
Basler добавляет blaze в свой ассортимент 3D-камер
Второе поколение 3D-камер Basler готово к запуску в серийное производство. Благодаря новейшей ToF-технологии Sony DepthSense™, камера Basler blaze с интерфейсом GigE и разрешением VGA идеально подходит для вычисления положения, места размещения и объема отдельных объектов и обнаружения препятствий. Она универсальна и подходит для решения разнообразных задач в промышленной среде.
Камера Basler blaze представляет собой промышленную 3D-камеру, принцип работы которой основан на импульсном времяпролетном (англ. Time-of-Flight, ToF) принципе. Она оснащена новейшей лазерной диодной технологией (VCSEL) и работает в ближнем инфракрасном спектре, т. е. в диапазоне длин волн около 940 нм, и поэтому также подходит для эксплуатации при дневном освещении без снижения производительности. Камера производит составное изображение, которое содержит карту глубин, профиль интенсивности и таблицу точности, с кадровой частотой 30 кадров в секунду, формируя одновременно 3D-изображение на основе плотного множества точек и полутоновое 2D-изображение в режиме реального времени непосредственно на стороне камеры, что снижает нагрузку на процессор хост-системы. Таким образом, blaze сочетает в себе такие характеристики, как высокое разрешение (VGA) и высокая точность, оснащена впечатляющими функциями и при этом предлагается по привлекательной цене.
В основу времяпролетной камеры положен принцип измерения времени, за которое свет покрывает расстояние от источника света до объекта съемки и обратно до камеры. Чем больше расстояние, тем больше времени это займет. Срабатывание источника света и съемка кадра синхронизированы таким образом, что карту глубин объекта съемки можно рассчитать исходя из данных изображения.
Интегрированный в камеру КМОП-сенсор IMX556PLR-C Sony DepthSense™ со структурой пикселей CAPD (Current Assisted Photonic Demodulator) и архитектурой задней засветки обеспечивает гораздо более высокую точность и чувствительность в улавливании отраженного света. Благодаря этим технологическим преимуществам, 3D-камера Basler blaze, независимо от условий освещенности и контрастности, выполняет оптическое измерение с точностью до миллиметра, передавая изображения разрешением 640 x 480 пикселей, и имеет рабочий диапазон до 10 метров, который соответствует, например, сразу двум европоддонам или небольшому автомобилю.
Камера blaze оснащена встроенным объективом и встроенным источником невидимого инфракрасного освещения и представляет собой единый компактный блок без движущихся компонентов в корпусе со степенью защиты IP67. Благодаря малому весу, она идеально подходит для установки, например, на манипуляторе робота. Камера blaze предлагает интерфейс передачи данных Gigabit Ethernet и кроссплатформенный программный интерфейс, что обеспечивает простоту интеграции и безупречную работу в многокамерных системах без взаимных помех за счет интеллектуальной реализации процесса.
Среди типичных областей применения камеры Basler blaze можно назвать автоматизацию промышленных процессов, логистику и медицину, а также различные направления в концепции «умного предприятия». Благодаря своей компактной конструкции, камера blaze отличается большей надежностью и менее подвержена ошибкам, что позволяет применять ее для решения самых разнообразных задач, в том числе определения габаритных размеров грузов, загрузки и разгрузки поддонов, оснащения автономных транспортных средств и мобильных роботов, а также подсчета предметов.
Выпуск первых опытных образцов 3D-камеры Basler blaze начнется в сентябре 2019 года, а начало серийного производства запланировано на конец этого года.
Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.
Ваша корзина заказов в настоящее время пуста. Пожалуйста, добавьте хотя бы один продукт, чтобы отправить запрос. Если вы хотите отправить сообщение непосредственно нашей команде продаж, заполните следующую форму.