Use Case

Ispezione ad alta velocità con scansione lineare di fogli di rame e laminati rivestiti di rame (CCL)

Ispezione affidabile delle superfici per la produzione in continuo di fogli di rame e CCL finiti

Poiché la domanda di componenti elettronici ad alte prestazioni comporta requisiti sempre più rigorosi in termini di materiali e qualità, i produttori devono individuare difetti sempre più difficili da rilevare senza compromettere la produttività. Le telecamere a scansione lineare racer 2 di Basler', i frame grabber imaFlex e l’elaborazione delle immagini basata su FPGA garantiscono la qualità dell’immagine, la velocità e le prestazioni di elaborazione necessarie per un’ispezione affidabile, dai nastri continui di lamina di rame ai fogli di CCL finiti.

Per saperne di più
Ispezione superficiale ad alta velocità di fogli di rame e CCL finiti
Ispezione superficiale ad alta velocità di fogli di rame e CCL finiti

Ispezione a scansione lineare nel processo di produzione di materiali in rame

Ispezione superficiale nelle fasi chiave della produzione di fogli di rame e di circuiti stampati (CCL)
Ispezione superficiale nelle fasi chiave della produzione di fogli di rame e di circuiti stampati (CCL)

Il laminato rivestito in rame (CCL) costituisce la base dei circuiti stampati ad alte prestazioni utilizzati nei server per l'intelligenza artificiale, nelle apparecchiature di rete, nell'elettronica automobilistica e nei sistemi industriali.

L'ispezione superficiale avviene in genere in due fasi chiave: la lamina di rame continua può essere ispezionata durante la produzione roll-to-roll, mentre i fogli di CCL finiti vengono ispezionati dopo la laminazione e prima della successiva fase di produzione dei PCB. I difetti tipici includono graffi, fori, particelle, ossidazione, residui di resina, macchie e altre imperfezioni superficiali che possono influire sulla resa e sull'affidabilità nelle fasi successive.

A seconda della larghezza del materiale e della risoluzione richiesta sul lato dell'oggetto, è possibile configurare telecamere a scansione lineare ad alta risoluzione, compresi i modelli da 16k, come sistemi a telecamera singola o multipla per l'ispezione di nastri continui e fogli CCL rigidi.

Principali sfide relative all'imaging nell'ispezione ad alta velocità dei materiali in rame

L'acquisizione alternata in campo chiaro e in campo scuro rivela caratteristiche diverse dei difetti in un unico passaggio del materiale

Visualizzazione di difetti a basso contrasto su superfici riflettenti in rame

Sfide

Le superfici riflettenti in rame creano condizioni di ispezione complesse. Tecniche di illuminazione diverse mettono in evidenza caratteristiche diverse dei difetti, pertanto una singola condizione di illuminazione è spesso insufficiente per rilevare in modo affidabile l'intera gamma di graffi, particelle, cavità, contaminazioni e irregolarità superficiali.

Soluzioni

Basler combina telecamere a scansione lineare racer 2 da 16K ad alta risoluzione con illuminazione multipla per massimizzare la visibilità dei difetti.

  • L'illuminazione polarizzata, in campo chiaro, in campo scuro o UV può mettere in risalto diverse caratteristiche dei difetti.

  • L'imaging a scansione lineare con strobo multiplo, basato sull'acquisizione interlacciata, alterna l'illuminazione tra linee di scansione consecutive per rilevare diversi contrasti dei difetti in un unico passaggio sul materiale.

  • L’elaborazione tramite frame grabber basato su FPGA separa le linee di scansione intercalate in base alle condizioni di illuminazione in flussi di immagini indipendenti ed esegue una pre-elaborazione dei dati prima che questi raggiungano la CPU/GPU host, riducendo così il carico di elaborazione.

Hai bisogno di assistenza per l'imaging a scansione lineare con luci stroboscopiche multiple? Contattaci!
L'acquisizione tramite scansione lineare sincronizzata con l'encoder garantisce la precisione dell'immagine anche a velocità elevate del nastro
L'acquisizione tramite scansione lineare sincronizzata con l'encoder garantisce la precisione dell'immagine anche a velocità elevate del nastro

Mantenere la precisione delle immagini con un’elevata produttività

Sfide

La produzione in continuo di lamine di rame e CCL richiede un controllo affidabile ad alte velocità di trasporto senza compromettere la precisione dell'immagine. Le fluttuazioni della velocità del nastro trasportatore o del nastro, le vibrazioni e gli errori di sincronizzazione possono causare distorsioni geometriche, aumentando i falsi scarti e riducendo l'affidabilità nella localizzazione dei difetti.

Soluzioni

Basler combina una telecamera a scansione lineare racer 2 sincronizzata tramite encoder con un trasferimento delle immagini ad alta larghezza di banda. L'attivazione basata sull'encoder sincronizza l'acquisizione delle linee con il movimento del materiale, mantenendo una geometria accurata delle immagini a velocità di trasporto variabili. Le interfacce CoaXPress e GigE Vision garantiscono un trasferimento delle immagini affidabile e ad alta larghezza di banda per l'ispezione in linea continua.

Le immagini generate dall'intelligenza artificiale illustrano i tipi di difetti più comuni rilevati durante i test. Le immagini effettive delle ispezioni sono riservate.
Le immagini generate dall'intelligenza artificiale illustrano i tipi di difetti più comuni rilevati durante i test. Le immagini effettive delle ispezioni sono riservate.

Realizzazione di un'architettura di visione scalabile per l'ispezione dei materiali in rame

Sfide

L'ispezione di fogli di rame di ampia larghezza e di circuiti stampati (CCL) può richiedere l'uso di più telecamere, rendendo fondamentali la coerenza delle immagini, la sincronizzazione e un'elevata velocità di trasmissione dei dati. L'acquisizione ad alta risoluzione e con illuminazione multipla aumenta ulteriormente il volume dei dati immagine che devono essere elaborati in modo affidabile e in tempo reale.

Soluzioni

Basler offre una piattaforma di imaging scalabile per l'ispezione ad alta velocità con scansione lineare.

  • È possibile configurare la sincronizzazione di una o più telecamere per supportare diverse larghezze di ispezione, risoluzioni e velocità.

  • Una risposta costante delle telecamere, l'illuminazione e la calibrazione contribuiscono a garantire una qualità dell'immagine uniforme su più telecamere.

  • La pre-elaborazione delle immagini basata su FPGA riduce il carico sulla CPU/GPU dell'host, garantendo un'elaborazione affidabile in tempo reale con elevate velocità di trasmissione dei dati.

Il risultato è un'architettura di imaging coerente, sincronizzata ed efficiente per ispezioni ad alta velocità con ampio campo visivo.

La lamina di rame e il CCL finito condividono lo stesso obiettivo fondamentale: rilevare in modo affidabile i difetti critici senza compromettere la produttività o la resa. Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel supportare i produttori di apparecchiature AOI, sappiamo che il successo deriva dal giusto equilibrio tra risoluzione, illuminazione, sincronizzazione, velocità di trasmissione dei dati, stabilità a lungo termine del sistema e costo totale del sistema.
Herman Lee
Herman Lee
Responsabile vendite senior | Basler Taiwan
Le modalità di illuminazione multiple sono comuni nell'ispezione a scansione lineare, poiché difetti diversi richiedono contrasti di immagine diversi. La nostra architettura di imaging basata su FPGA offre un reale vantaggio ingegneristico grazie alla separazione e alla pre-elaborazione dei flussi di immagini intercalati sull'FPGA, riducendo il carico sulla CPU/GPU e garantendo un'ispezione affidabile ad alta velocità.
Hans Chen
Hans Chen
Responsabile del team di assistenza clienti | Basler Taiwan

Vantaggi tecnici della nostra gamma di soluzioni di imaging a scansione lineare

Basler offre una piattaforma di imaging completa che aiuta i produttori di apparecchiature AOI a sviluppare sistemi affidabili e ad alte prestazioni per l'ispezione delle superfici delle lamine di rame e dei CCL.

  • Maggiore visibilità dei difetti: l'illuminazione multipla e l'acquisizione interlacciata consentono di individuare i difetti in diverse condizioni di illuminazione.

  • Acquisizione accurata ad alta velocità: le telecamere a scansione lineare Racer 2, la sincronizzazione tramite encoder e le interfacce ad ampia larghezza di banda garantiscono una produzione continua.

  • Architettura di sistema efficiente: il frame grabber imaFlex, programmabile tramite VisualApplets, supporta l'acquisizione sincronizzata da più telecamere e la pre-elaborazione basata su FPGA per ridurre il carico di elaborazione dell'host.


Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.