Le telecamere Basler ace GigE portano il sistema multicamera di Mapvision nell'era digitale
- Cliente
- Mapvision
- Posizione
- Finlandia
- Data
- 2011
Il sistema Quality Gate di Mapvision utilizza le telecamere Basler ace GigE per eseguire ispezioni 3D digitali precise in pochi secondi. Fino a 100 telecamere compatte e un'illuminazione a LED ottimizzata catturano ogni dettaglio, garantendo un controllo qualità affidabile e automatizzato. L'alimentazione tramite Ethernet (PoE) e la riconfigurazione remota assicurano una facile integrazione e flessibilità. Convenienti, robuste ed efficienti: le telecamere Basler ace GigE definiscono un nuovo standard di riferimento per l'ispezione industriale.

Precisione digitale: il sistema multicamera «Quality Gate» di Mapvision
Dal 2004, Mapvision sviluppa i propri sistemi di ispezione multicamera “Quality Gate”, che generano e analizzano dati per il controllo qualità 3D degli oggetti ispezionati. Il sistema Quality Gate comprende un ambiente di acquisizione immagini e un software. Il software di Mapvision analizza le immagini, verifica le dimensioni degli oggetti e si assicura che tutti i componenti necessari siano presenti. Nella primavera del 2011 è stata introdotta una versione digitale del sistema Quality Gate che include le telecamere compatte Basler ace GigE.

Ambiente avanzato di ispezione 3D
L'ambiente di ispezione è costituito da una camera oscura o da un armadio in cui le pareti, il pavimento e il soffitto sono dotati di decine (fino a 100) di telecamere e luci.
L'oggetto da ispezionare, ad esempio un telaio anteriore BMW, viene prelevato dalla linea di produzione e portato nella cabina. Qui, le telecamere riprendono l'oggetto da ogni angolazione grazie all'illuminazione della cabina, progettata in modo ottimale. Poiché ogni telecamera e ogni segmento della matrice di illuminazione a LED svolgono la propria funzione secondo un ciclo definito con precisione, l'acquisizione delle immagini richiede solo pochi secondi.
Il software funge da "cervello" del sistema, controllando l'acquisizione delle immagini ed eseguendo la modellazione, l'analisi e l'archiviazione delle immagini 3D.

Soluzione con una telecamera Basler ace GigE
La funzionalità del sistema Quality Gate è stata migliorata sostituendo le telecamere analogiche esistenti con telecamere GigE digitali ad alta precisione di Basler.
Vantaggi della telecamera e del sistema
Le telecamere ace sono estremamente compatte e dispongono di un'interfaccia Power over Ethernet, che riduce il numero di cavi necessari e facilita la manutenzione e l'installazione.
La trasmissione Ethernet consente di controllare diverse decine di telecamere tramite un unico software.
I tempi di scatto elettronico rapidi, programmabili in frazioni di secondo, consentono applicazioni di imaging efficaci su una linea di produzione in rapido movimento.
Le telecamere e le luci sono fisse all'interno dell'armadio, ma possono essere programmate in qualsiasi momento per misurare nuove varianti di componenti o prodotti.
Le modifiche possono essere effettuate via Internet, consentendo così di risparmiare tempo e spese di viaggio.
Il sistema consente inoltre di ridurre i tempi di immissione sul mercato dei nuovi modelli, un importante vantaggio competitivo nel mercato odierno.
La serie Ace è particolarmente interessante grazie al suo prezzo accessibile, una caratteristica perfettamente in linea con la filosofia di progettazione di Mapvision.
Il sistema Quality Gate è molto flessibile, e ora lo è ancora di più grazie alle telecamere digitali Basler ace GigE.
La serie ace di Basler è stata un prodotto di grande successo fin dall'inizio. Offre tutte le funzionalità che Mapvision potrebbe desiderare.
Se una delle telecamere dovesse smettere di funzionare, il sistema continuerebbe comunque a funzionare. Inoltre, dato che l'oggetto viene ripreso da così tante angolazioni, la precisione risulterà solo leggermente ridotta.
Informazioni su Mapvision
Mapvision offre soluzioni di controllo qualità basate sull'intelligenza artificiale per le case automobilistiche e i fornitori di primo livello, con l'obiettivo di garantire la qualità e l'efficienza dei processi attraverso un controllo in linea al 100%.