NUOVO

Basler Stereo mini STM-951u

  • Riferimento: 95 mm
  • Campo visivo: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • Interfaccia: USB 3.0
Telecamera stereo compatta con campo di lavoro esteso per una percezione affidabile della profondità 3D in applicazioni interne. Ideale per il rilevamento di oggetti e la navigazione dove sono richieste precisione e robustezza.

Basler Stereo mini STM-951u è una telecamera stereo compatta, alimentata via USB, progettata per una percezione 3D affidabile in ambienti interni. Grazie a una linea di base stereo più ampia rispetto al modello STM-501u, offre una maggiore precisione di profondità e un campo di lavoro più esteso, rendendola adatta ad applicazioni che richiedono una maggiore precisione su distanze più lunghe. Calibrata in fabbrica e ottimizzata per un funzionamento a bassa latenza, la STM-951u fornisce dati di profondità coerenti per il rilevamento di oggetti, il posizionamento e la navigazione. La telecamera combina un sensore di profondità stereo a scatto globale con un sensore RGB integrato, consentendo una misurazione accurata della profondità e un contesto visivo. L'housing compatto, il basso consumo energetico e la semplice integrazione USB rendono l'STM-951u adatto a robot mobili, sistemi intralogistici e applicazioni di visione integrate in cui è necessario bilanciare prestazioni e semplicità del sistema.
Telecamere stereo Basler per applicazioni robotiche: Basler Stereo ace, Basler Stereo visard e Basler Stereo mini

All Basler Stereo Camera Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all Stereo Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the Stereo Camera product table