NUOVO

Basler Stereo mini STM-951g

  • Riferimento: 95 mm
  • Campo visivo: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • Interfaccia: GigE
Robusta telecamera stereo GigE per il rilevamento affidabile della profondità 3D in ambienti robotici industriali e all'aperto.

La Basler Stereo mini STM-951g è una telecamera stereo GigE compatta progettata per un rilevamento 3D affidabile in ambienti industriali e all'aperto. Grazie all'estensione del campo di lavoro e alla migliore precisione della profondità, supporta il rilevamento di oggetti, il posizionamento e la navigazione in applicazioni complesse. La telecamera è dotata di un sensore di profondità stereo a otturazione globale combinato con un sensore RGB integrato. Un filtro di soppressione del visibile davanti ai sensori stereo migliora la resistenza alla luce ambientale. La connettività Gigabit Ethernet supporta notevoli lunghezze di cavo e un'integrazione flessibile del sistema, mentre le opzioni di alimentazione PoE o DC semplificano l'installazione. Grazie all'housing con grado di protezione IP67 e alla robusta struttura meccanica, l'STM-951g è adatto a robot mobili, sistemi intralogistici e applicazioni di automazione industriale che operano in ambienti difficili.
Telecamere stereo Basler per applicazioni robotiche: Basler Stereo ace, Basler Stereo visard e Basler Stereo mini

All Basler Stereo Camera Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all Stereo Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the Stereo Camera product table