Basler Stereo mini STM-501u
- Riferimento: 50 mm
- Campo visivo: 90° x 65° ± 3° @ 2m
- Interfaccia: USB 3.0
Telecamera stereo leggera per una percezione affidabile della profondità 3D in applicazioni interne. Ideale per il rilevamento di oggetti e la navigazione dove le dimensioni, la potenza e il costo sono importanti.
Basler Stereo mini STM-501u è una telecamera stereo compatta e alimentata via USB, progettata per una percezione 3D efficiente in ambienti interni. Grazie alla calibrazione di fabbrica e all'uscita di profondità a bassa latenza, fornisce dati di profondità affidabili per il rilevamento di oggetti, il posizionamento e la navigazione. La telecamera combina un sensore di profondità stereo a otturatore globale con un sensore RGB integrato, consentendo una misurazione accurata della profondità e del contesto visivo. Il fattore di forma ridotto, il basso consumo energetico e la semplice integrazione USB rendono l'STM-501u adatto a robot mobili, sistemi intralogistici e applicazioni di visione integrate in cui è necessario ridurre al minimo lo spazio e la complessità del sistema.
Basler Stereo mini STM-501u è una telecamera stereo compatta e alimentata via USB, progettata per una percezione 3D efficiente in ambienti interni. Grazie alla calibrazione di fabbrica e all'uscita di profondità a bassa latenza, fornisce dati di profondità affidabili per il rilevamento di oggetti, il posizionamento e la navigazione. La telecamera combina un sensore di profondità stereo a otturatore globale con un sensore RGB integrato, consentendo una misurazione accurata della profondità e del contesto visivo. Il fattore di forma ridotto, il basso consumo energetico e la semplice integrazione USB rendono l'STM-501u adatto a robot mobili, sistemi intralogistici e applicazioni di visione integrate in cui è necessario ridurre al minimo lo spazio e la complessità del sistema.

All Basler Stereo Camera Models
Haven't found the right model? See the product list for an overview of all Stereo Camera models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.