Optotune Optotune Lens ELM-80-4.0-24-C-E

  • Tipo di lente: Liquid Lens
  • Mount: C-mount
  • Formato sensore: 4/3"
  • Distanza focale: 80 mm
L'obiettivo a lente liquida a controllo elettronico della serie Optotune ELM è progettato per sensori di dimensioni fino a 4/3ʺ. L'obiettivo con attacco C ha una lunghezza focale di 80 mm e un'apertura fissa (F4.0). L'obiettivo si collega al cavo di sincronizzazione Basler tramite l'interfaccia Hirose.

La lente liquida è alimentata e controllata direttamente dalla telecamera tramite il cavo di sincronizzazione Basler.

Panoramica delle funzioni di controllo:

  • Controllo elettronico della messa a fuoco senza movimenti meccanici
  • Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera
  • Pienamente conforme allo standard GenICam; l’integrazione in pylon è possibile senza software aggiuntivo
  • Regolazione della messa a fuoco rapida e precisa tramite la variazione della curvatura del nucleo della lente a liquido

La lente a liquido è adatta ad applicazioni dinamiche con distanze dall’oggetto che cambiano frequentemente. Il suo tempo di risposta rapido e il design a bassa manutenzione sono particolarmente vantaggiosi nei settori della logistica, della robotica e della tecnologia medica.