Optotune Optotune Lens ELM-35-5.4-18-C-E
- Tipo di lente: Liquid Lens
- Mount: C-mount
- Formato sensore: 1.1"
- Distanza focale: 35 mm
L'obiettivo a lente liquida a controllo elettronico della serie Optotune ELM è progettato per sensori di dimensioni fino a 1,1ʺ. L'obiettivo con attacco C ha una lunghezza focale di 35 mm e un diaframma fisso (F5,4). L'obiettivo si collega al cavo di sincronizzazione Basler tramite l'interfaccia Hirose.
La lente liquida è alimentata e controllata direttamente dalla telecamera tramite il cavo di sincronizzazione Basler.
Panoramica delle funzioni di controllo:
- Controllo elettronico della messa a fuoco senza movimenti meccanici
- Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera
- Piena conformità allo standard GenICam; integrazione in pylon possibile senza software aggiuntivo
- Regolazione rapida e precisa della messa a fuoco tramite la variazione della curvatura del nucleo della lente a base liquida
La lente liquida è adatta ad applicazioni dinamiche con distanze dall’oggetto che variano frequentemente. Gli utenti nei settori della logistica, della robotica e della tecnologia medica, in particolare, traggono vantaggio dai tempi di risposta rapidi e da una tecnologia che richiede poca manutenzione.