Optotune Optotune Lens ELM-25-2.8-18-C-E
- Tipo di lente: Liquid Lens
- Mount: C-mount
- Formato sensore: 1.1"
- Distanza focale: 25 mm
L'obiettivo a lente liquida a controllo elettronico della serie Optotune ELM è progettato per sensori di dimensioni fino a 1,1ʺ. L'obiettivo con attacco C ha una lunghezza focale di 25 mm e un'apertura fissa (F2.8). L'obiettivo si collega al cavo di sincronizzazione Basler tramite l'interfaccia Hirose.
La lente liquida è alimentata e controllata direttamente dalla telecamera tramite il cavo di sincronizzazione Basler.
Panoramica delle funzioni di controllo:
- Controllo elettronico della messa a fuoco senza movimenti meccanici
- Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera
- Pienamente conforme allo standard GenICam; l’integrazione in pylon è possibile senza software aggiuntivo
- Regolazione della messa a fuoco rapida e precisa tramite la variazione della curvatura del nucleo della lente a liquido
La lente a liquido è adatta ad applicazioni dinamiche con distanze dall’oggetto che cambiano frequentemente. Il suo tempo di risposta rapido e il design a bassa manutenzione sono particolarmente vantaggiosi nei settori della logistica, della robotica e della tecnologia medica.