Optotune Optotune Lens ELM-16-3.1-18-C-E

  • Tipo di lente: Liquid Lens
  • Mount: C-mount
  • Formato sensore: 1.1"
  • Distanza focale: 16 mm
L'obiettivo a lente liquida a controllo elettronico della serie Optotune ELM è progettato per sensori di dimensioni fino a 1,1ʺ. L'obiettivo con attacco C ha una lunghezza focale di 16 mm e un diaframma fisso (F3,1). L'obiettivo si collega al cavo di sincronizzazione Basler tramite l'interfaccia Hirose.

La lente liquida è alimentata e controllata direttamente dalla telecamera tramite il cavo di sincronizzazione Basler.

Panoramica delle funzioni di controllo:

  • Controllo elettronico della messa a fuoco senza movimenti meccanici
  • Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera
  • Piena conformità allo standard GenICam; integrazione in pylon possibile senza software aggiuntivo
  • Regolazione rapida e precisa della messa a fuoco tramite la variazione della curvatura del nucleo della lente a base liquida

La lente liquida è adatta ad applicazioni dinamiche con distanze dall’oggetto che variano frequentemente. Gli utenti nei settori della logistica, della robotica e della tecnologia medica, in particolare, traggono vantaggio dai tempi di risposta rapidi e da una tecnologia che richiede poca manutenzione.