Neousys Neousys PCIe-PoE572bt 10GigE Interface Card, 2-CH, PoE++
- Interfaccia: 10GigE
- N. Numero di Porte: 2
- Tipo di prodotto: Acquisition
- Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
- Compatibile con PoE (IEEE 802.3af)
- Compatibile con PTP (IEEE 1588)
Il Neousys PCIe-PoE572bt è dotato di due porte RJ45 10GigE con PoE++, RDMA e un ampio intervallo di temperature di funzionamento.
La scheda di interfaccia di rete (NIC) rinforzata trasmette i dati provenienti da un massimo di due telecamere 10GigE e le alimenta tramite PoE++.
- Velocità di trasmissione di 10 Gbps per porta con un cavo Cat6a lungo fino a 100 m
- PoE++ secondo lo standard IEEE 802.3bt con una potenza massima di 90 W per porta (180 W in totale)
- La tecnologia RDMA over Converged Ethernet (RoCEv2) riduce il carico della CPU fino al 90%.
- Ampio intervallo di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C (con flusso d’aria)
- Supporto dei jumbo frame fino a 9,6 KB
Importante: per sfruttare appieno il budget PoE di 180 W è necessario l’alimentazione tramite il connettore a 6 pin; 66 W sono disponibili tramite il connettore PCIe.