Computar Computar Lens ML3Z1226SC-VSW-B

  • Tipo di lente: Motorized Lens
  • Mount: C-mount
  • Formato sensore: 1/1,4''
  • Distanza focale: 12 mm - 35 mm
L'obiettivo con zoom motorizzato della serie Computar LensConnect è progettato per sensori di dimensioni fino a 1/1,4ʺ e risoluzioni fino a 8 MP (3,45 µm). L'obiettivo con attacco C presenta una lunghezza focale variabile da 12 mm a 35 mm e un intervallo di apertura compreso tra F2,6 e F16 ed è adatto per applicazioni nella gamma delle lunghezze d'onda visibili ed estese (da 400 µm a 1.700 µm). L'obiettivo si collega al cavo di sincronizzazione Basler tramite l'interfaccia Hirose.

L'obiettivo è alimentato e controllato tramite il cavo di sincronizzazione Basler. La messa a fuoco e il diaframma possono essere regolati direttamente tramite la telecamera Basler collegata.

Panoramica delle funzioni di controllo:

  • Messa a fuoco, diaframma e zoom controllabili elettronicamente
  • Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera
  • Piena conformità allo standard GenICam; integrazione in pylon possibile senza software aggiuntivo
  • Elevata precisione grazie al motore passo-passo integrato

L'obiettivo motorizzato è particolarmente adatto per applicazioni industriali con distanze di lavoro variabili. Tra i campi di applicazione tipici figurano la logistica, la robotica e la tecnologia medica. La funzione di messa a fuoco automatica consente una regolazione rapida e affidabile alle distanze variabili.