Computar Computar Lens ML3Z1226SC-MPW-B
- Tipo di lente: Motorized Lens
- Mount: C-mount
- Formato sensore: 2/3"
- Distanza focale: 12 mm - 36 mm
L'obiettivo con zoom motorizzato della serie Computar LensConnect è progettato per sensori di dimensioni fino a 2/3ʺ e risoluzioni fino a 9 MP (2,75 µm). L'obiettivo con attacco C ha una lunghezza focale variabile da 12 mm a 36 mm e un intervallo di apertura compreso tra F2,6 e F16. L'obiettivo si collega al cavo di sincronizzazione Basler tramite l'interfaccia Hirose.
L'obiettivo è alimentato e controllato tramite il cavo di sincronizzazione Basler. La messa a fuoco e il diaframma possono essere regolati direttamente tramite la telecamera Basler collegata.
Panoramica delle funzioni di controllo:
- Messa a fuoco, diaframma e zoom controllabili elettronicamente
- Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera
- Piena conformità allo standard GenICam; integrazione in pylon possibile senza software aggiuntivo
- Elevata precisione grazie al motore passo-passo integrato
L'obiettivo motorizzato è particolarmente adatto per applicazioni industriali con distanze di lavoro variabili. Tra i campi di applicazione tipici figurano la logistica, la robotica e la tecnologia medica. La funzione di messa a fuoco automatica consente una regolazione rapida e affidabile alle distanze variabili.