Computar Computar Lens ML2Z0525SC-VSW-B
- Tipo di lente: Motorized Lens
- Mount: C-mount
- Formato sensore: 1/1,4''
- Distanza focale: 5.5 mm - 12.5 mm
L'obiettivo con zoom motorizzato della serie Computar LensConnect è progettato per sensori di dimensioni fino a 1/1,4ʺ e risoluzioni fino a 8 MP (3,45 µm). L'obiettivo con attacco C presenta una lunghezza focale variabile da 5,5 mm a 12,5 mm e un intervallo di apertura compreso tra F2,5 e F16 ed è adatto per applicazioni nella gamma delle lunghezze d'onda visibili ed estese (da 400 µm a 1.700 µm). L'obiettivo si collega al cavo di sincronizzazione Basler tramite l'interfaccia Hirose.
L'obiettivo è alimentato e controllato tramite il cavo di sincronizzazione Basler. La messa a fuoco e il diaframma possono essere regolati direttamente tramite la telecamera Basler collegata.
Panoramica delle funzioni di controllo:
- Messa a fuoco, diaframma e zoom controllabili elettronicamente
- Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera
- Piena conformità allo standard GenICam; integrazione in pylon possibile senza software aggiuntivo
- Elevata precisione grazie al motore passo-passo integrato
L'obiettivo motorizzato è particolarmente adatto per applicazioni industriali con distanze di lavoro variabili. Tra i campi di applicazione tipici figurano la logistica, la robotica e la tecnologia medica. La funzione di messa a fuoco automatica consente una regolazione rapida e affidabile alle distanze variabili.