Computar Computar Lens DL0828SC-MPY-B
- Tipo di lente: Motorized Lens
- Mount: C-mount
- Formato sensore: 1/1.1"
- Distanza focale: 8 mm
L'obiettivo motorizzato della serie Computar LensConnect è progettato per sensori di dimensioni fino a 1/1,1ʺ e risoluzioni fino a 12 MP (2,75 µm). L'obiettivo con attacco C ha una lunghezza focale fissa di 8 mm e un intervallo di apertura compreso tra F1,8 e F16. L'obiettivo si collega al cavo di sincronizzazione Basler tramite l'interfaccia Hirose.
L'obiettivo è alimentato e controllato tramite il cavo di sincronizzazione Basler. La messa a fuoco e il diaframma possono essere regolati direttamente tramite la telecamera Basler collegata.
Panoramica delle funzioni di controllo:
- Messa a fuoco, diaframma e filtro controllabili elettronicamente
- Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera
- Piena conformità allo standard GenICam; integrazione in pylon possibile senza software aggiuntivo
- Elevata precisione grazie al motore passo-passo integrato
L'obiettivo motorizzato è particolarmente adatto per applicazioni industriali con distanze di lavoro variabili. Tra i campi di applicazione tipici figurano la logistica, la robotica e la tecnologia medica. La funzione di messa a fuoco automatica consente una regolazione rapida e affidabile alle distanze variabili.