Basler Cable USB 3.0, USB‑C‑Lock sl/A, 3m
- Digitare: Data Cable
- Interfaccia: USB 3.0
- Lunghezza del cavo: 3 m
Il cavo dati Basler USB-C-Lock, lungo fino a 3 m, è dotato di un connettore USB-C bloccabile sul lato telecamera e di un connettore USB-A sul lato host.
Il cavo dati USB-C-Lock di Basler offre una connessione USB 3.0 extra sicura e resistente alle vibrazioni grazie alle viti di bloccaggio. È progettato per applicazioni industriali e offre la massima stabilità, una trasmissione dati affidabile e prestazioni di lunga durata.