NUOVO

Basler Cable M8-6P-M,M8-4P-F,open,5m

  • Digitare: Sync Cable
  • Control: Lighting
  • Interfaccia: I/O
  • Lunghezza del cavo: 5 m
Il cavo Basler Sync è un cavo I/O di alimentazione intelligente lungo 5 metri. Consente il controllo dell'illuminazione tramite la telecamera Basler collegata. Inoltre, fornisce alimentazione all'illuminazione e, facoltativamente, alla telecamera.

Il cavo è un cavo a Y dotato dei seguenti connettori:

  • Connettore M8 a 6 poli per telecamera, lunghezza 50 cm
  • Connettore M8 a 4 poli per illuminazione, lunghezza 2,5 m
  • Connettore aperto per host, lunghezza 2,5 m

L’illuminazione viene controllata tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera Basler collegata. Tutte le funzioni di controllo sono conformi allo standard GenICam, il che significa che possono essere gestite utilizzando un unico software, come pylon, e non è necessario alcun software separato per l’illuminazione.

L'unità di controllo centrale del cavo misura 4,4 cm x 2,8 cm (L x A).

Seleziona il tuo modello

Seleziona Control:

Seleziona Lunghezza del cavo: