NUOVO

Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M8-4P-F,open,3m

  • Digitare: Sync Cable
  • Control: Lens & lighting
  • Interfaccia: I/O
  • Lunghezza del cavo: 3 m
Il cavo Basler Sync è un cavo I/O di alimentazione intelligente lungo 3 metri. Consente il controllo dell'obiettivo e dell'illuminazione tramite la telecamera Basler collegata. Inoltre, fornisce alimentazione all'obiettivo e all'illuminazione e, facoltativamente, alla telecamera.

Il cavo è un cavo X dotato dei seguenti connettori:

  • Connettore M8 a 6 poli per telecamera, lunghezza 50 cm
  • Connettore Hirose a 6 pin per obiettivo, lunghezza 50 cm
  • Connettore M8 a 4 poli per illuminazione, lunghezza 50 cm
  • Connettore aperto per host, lunghezza 2,5 m

L’obiettivo e l’illuminazione sono controllati tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera Basler collegata. Tutte le funzioni di controllo sono conformi allo standard GenICam, il che significa che possono essere gestite utilizzando un unico software, come pylon, e non è necessario alcun software separato per l’obiettivo o l’illuminazione.

L’unità di controllo centrale del cavo misura 8,5 cm x 5,4 cm (L x A) ed è dotata di due fori di montaggio per il fissaggio.