Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M12-5P-F,open,3m
- Digitare: Sync Cable
- Control: Lens & lighting
- Interfaccia: I/O
- Lunghezza del cavo: 3 m
Il cavo Basler Sync è un cavo I/O di alimentazione intelligente lungo 3 metri. Consente il controllo dell'obiettivo e dell'illuminazione SWIR o UV tramite la telecamera Basler collegata. Inoltre, fornisce alimentazione all'obiettivo e all'illuminazione e, facoltativamente, alla telecamera.
Il cavo è un cavo X dotato dei seguenti connettori:
- Connettore M8 a 6 poli per telecamera, lunghezza 50 cm
- Connettore Hirose a 6 pin per obiettivo, lunghezza 50 cm
- Connettore M12 a 5 poli per illuminatori SWIR o UV, lunghezza 50 cm
- Connettore aperto per host, lunghezza 2,5 m
L’obiettivo e l’illuminazione sono controllati tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera Basler collegata. Tutte le funzioni di controllo sono conformi allo standard GenICam, il che significa che possono essere gestite utilizzando un unico software, come pylon, e non è necessario alcun software separato per l’obiettivo o l’illuminazione.
L’unità di controllo centrale del cavo misura 8,5 cm x 5,4 cm (L x A) ed è dotata di due fori di montaggio per il fissaggio.
Seleziona il tuo modello