NUOVO

Basler ace 2 R a2A4504-59g10c

  • Sensore: IMX531
  • Frame rate: 59 fps
  • Risoluzione (MP): 20 MP
  • Interfaccia: 10GigE
  • Formato sensore: 1.1"
La telecamera Basler a2A4504-59g10c 10GigE offre una risoluzione di 20 MP con una frequenza di 59 fps. È dotata del sensore CMOS Pregius S di Sony con ottica retroilluminata e otturatore globale, il modello IMX531, a colori con formato da 1,1".

La telecamera industriale supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE), i connettori RJ45, il trasferimento dati tramite RDMA ed è compatibile con GenICam. È adatta, ad esempio, per applicazioni nell’ispezione di wafer e circuiti stampati (PCB), dove sono richieste larghezze di banda elevate. La telecamera presenta un design molto compatto, un basso consumo energetico e il supporto RDMA. La tecnologia RDMA riduce al minimo il carico sulla CPU del computer host, liberandola così per le attività di elaborazione e analisi delle immagini.

Controllo dell'obiettivo e dell'illuminazione: Questo modello di telecamera consente di controllare l'obiettivo e l'illuminazione — oppure solo l'obiettivo o solo l'illuminazione — direttamente tramite un'unica applicazione software, come il software pylon.

Per configurare un sistema di visione controllabile, aggiungere i seguenti componenti utilizzando un approccio modulare.

  • Cavo di sincronizzazione Basler: cavo I/O per il controllo dell’obiettivo e dell’illuminazione
  • Lenti: lenti motorizzate o lenti liquide
  • Illuminazione: qualsiasi modello della gamma Basler
GigE Vision
Sony
Seleziona il tuo modello

Seleziona Mono/Colore:

Prodotti GigE Vision 3.0
Prodotti Basler per la visione artificiale con prestazioni 10 GigE e Remote Direct Memory Access (RDMA)

Maggiore velocità, minore sovraccarico

GigE Vision 3.0 rende la trasmissione dei dati delle immagini più veloce ed efficiente: grazie all’integrazione del protocollo di streaming RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet Version 2), i dati delle immagini vengono trasferiti tramite RDMA direttamente dalla scheda di rete alla RAM, senza buffering intermedio nella telecamera né passaggi attraverso la CPU. Ciò riduce significativamente il carico di elaborazione e crea maggiore capacità per velocità di trasmissione elevate, basse latenze e sistemi di visione scalabili.

Scoprilo ora
Basler ace 2

All Basler ace 2 Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ace 2 models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the ace 2 product table