NUOVO

Basler ace 2 R a2A4504-23mgm

  • Sensore: IMX541
  • Frame rate: 23 fps
  • Risoluzione (MP): 20.2 MP
  • Interfaccia: GMSL2
  • Formato sensore: 1.1"
La telecamera Basler a2A4504-23mgm GMSL offre una risoluzione di 20,2 MP a un frame rate di 23 fps. È dotata del sensore CMOS Pregius S Global Shutter di Sony IMX541 in monocromia e di un formato del sensore di 1,1". La telecamera è dotata di una presa FAKRA per il collegamento di un cavo coassiale.

Questa telecamera industriale con interfaccia integrata proprietaria GMSL™ è dotata di elaborazione a bordo ed è compatibile con GenICam. È ideale per l'uso in applicazioni di robotica, logistica e ITS (Intelligent Traffic Systems) che utilizzano i moduli NVIDIA® Jetson Orin™.

Per gli IPC (PC industriali) dei nostri partner e per l'NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit, offriamo una connessione plug-and-play facilitata dai Camera Enablement Package. Questi contengono la configurazione necessaria, facilitando la messa in servizio e la manutenzione degli IPC dei partner. Una panoramica dei pacchetti Camera Enablement disponibili è visionabile qui.

Controllo dell'obiettivo e dell'illuminazione: Questo modello di telecamera consente di controllare l'obiettivo e l'illuminazione — oppure solo l'obiettivo o solo l'illuminazione — direttamente tramite un'unica applicazione software, come il software pylon.

Per configurare un sistema di visione controllabile, aggiungere i seguenti componenti utilizzando un approccio modulare.

  • Cavo di sincronizzazione Basler: cavo I/O per il controllo dell’obiettivo e dell’illuminazione
  • Lenti: lenti motorizzate o lenti liquide
  • Illuminazione: qualsiasi modello della gamma Basler
Sony

Kit di adattatori per la valutazione

  • Kit di adattatori come strumento di valutazione dell'applicazione

  • Collega fino a quattro telecamere Ace 2 GMSL e il kit per sviluppatori NVIDIA Jetson Orin Nano Super.

  • Converte i segnali GMSL2 delle telecamere in dati MIPI CSI-2.

  • Componenti del kit adattatore: scheda dell'adattatore, due cavi flessibili piatti e un cavo splitter di alimentazione.

  • Pacchetto di abilitazione della telecamera disponibile

Ulteriori informazioni sul kit adattatore
Basler ace 2

All Basler ace 2 Models

Haven't found the right model? See the product list for an overview of all ace 2 models. Find the right product for your application: filter by sensor, resolution, frame rate, and more.


To the ace 2 product table