Comunicati stampa

Basler presenta un sistema di visione completo CoaXPress-over-Fiber TDI

Data
14 aprile 2026

Il sistema di visione comprende una telecamera a scansione di linea TDI, un frame grabber per l'inoltro dei dati, un software e altri componenti. L'efficiente riduzione dei dati riduce la complessità del sistema, garantendo soluzioni complete più economiche.

Basler AG, produttore internazionale di hardware e software di alta qualità per la visione industriale, presenta un sistema di visione CoaXPress-over-Fiber TDI con una larghezza di banda doppia di 100 Gbps. Il sistema convince per la perfetta integrazione di componenti compatibili come la telecamera a scansione di linea TDI, il frame grabber programmabile per l'inoltro dei dati, il software, i moduli ricetrasmittenti, i cavi e le soluzioni di raffreddamento. Gli esperti Basler' supportano i clienti con l'integrazione di componenti adatti, come obiettivi e illuminazione, e con servizi di sviluppo e consulenza.

Una caratteristica particolare è l'elevata riduzione dei dati attraverso la preelaborazione delle immagini sul frame grabber utilizzando il software VisualApplets. Ciò consente di risparmiare dal 20 al 50% dei componenti hardware, come GPU, CPU e frame grabber, e dei tempi di sviluppo, e di realizzare un'architettura di sistema robusta con un basso carico di CPU. Il sistema complessivo può essere adattato in modo flessibile alle diverse esigenze dei clienti ed è particolarmente adatto per l'ispezione di wafer e semiconduttori, celle di batterie, display a schermo piatto e PCB.

Sistema completo CoaXPress-over-Fiber TDI
Sistema completo CoaXPress-over-Fiber TDI

Componenti del sistema di visione TDI

La telecamera racer 2 XL TDI a scansione di linea con il più recente sensore di linea CMOS GPixel GLT5016BSI offre, con 256 stadi TDI, una velocità di linea molto elevata, fino a 500 kHz con una risoluzione di 16k. Per il raffreddamento della telecamera sono disponibili alette di raffreddamento passive o un raffreddatore attivo ad aria compressa. Il collegamento ottico garantisce la compatibilità elettromagnetica e una lunghezza di cavo quasi illimitata. Per collegare la telecamera a un frame grabber, sono disponibili cavi dati QSFP28 di varie lunghezze e un modulo transceiver QSFP28.

La telecamera è compatibile con il frame grabber programmabile imaFlex 2 Dual 100. Dispone di due connessioni QSFP28 per gestire fino a due telecamere racer 2 XL TDI a scansione di linea o per collegare una telecamera e una connessione di inoltro dati ottici a un altro frame grabber imaFlex 2 con una larghezza di banda completa di 100 Gbps per connettore.

Rapida attuazione del progetto

"Sfruttiamo la nostra esperienza per sviluppare e implementare i sistemi di visione TDI insieme ai nostri clienti in tempi brevi. La compatibilità di tutti i componenti e la preelaborazione delle immagini danno vita a un sistema completo potente, omogeneo, robusto e a prova di futuro, che riduce in modo significativo il costo totale di proprietà (TCO) per i nostri clienti", sottolinea Jochen Dreeßen, responsabile dei sistemi di prodotti ad alte prestazioni di Basler.

Ulteriori informazioni: www.baslerweb.com/tdi

Download

Il vostro contatto per richieste stampa

Trova qui il tuo referente per le richieste stampa.

Contatto stampa

More information

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.