Basler presenta le telecamere compatte da 10 GigE
- Data
- 29 settembre 2026
Basler integra una nuova generazione di telecamere 10GigE dotate di funzionalità RDMA e PoE, insieme a tutti i componenti necessari. I clienti ricevono un sistema di visione ad alte prestazioni, compatto e scalabile da un unico fornitore. Ciò riduce la complessità del sistema, lo sforzo di integrazione e i costi di sistema.
Basler offre un sistema di visione 10GigE ad alte prestazioni, compatto e scalabile per applicazioni ad alto volume di dati, caratterizzato da una trasmissione dati stabile, un carico ridotto sulla CPU e un basso consumo energetico. I componenti, accuratamente abbinati tra loro, riducono la complessità del sistema, gli sforzi di integrazione e i costi operativi. Il sistema combina telecamere ace 2 10GigE particolarmente compatte e compatibili con RDMA, schede di interfaccia di rete (RNIC) 10GigE, il software pylon con supporto GigE Vision 3.0 e accessori compatibili.
Il sistema di visione trasmette in modo affidabile l’intera velocità di trasmissione dati di 10 Gbps dalle telecamere industriali al PC host. I sistemi multicamera e le applicazioni nei settori del controllo qualità, del controllo robotico, della logistica, dell’ispezione dei wafer e della produzione di semiconduttori traggono vantaggio dall’elevata larghezza di banda disponibile, dal ridotto carico sulla CPU e dalla scalabilità a lungo termine. Il protocollo di streaming RDMA garantisce inoltre una latenza molto bassa tra l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini.

Sistema di visione 10GigE con componenti ottimizzati
Le due telecamere ace 2 10GigE con connettori RJ45 supportano la tecnologia PoE (Power over Ethernet) in un formato compatto di 29 mm × 29 mm. Le dimensioni ridotte facilitano l’integrazione e consentono configurazioni di sistema salvaspazio. I moderni sensori Sony Pregius S, operanti negli spettri visibile e UV, offrono risoluzioni fino a 24,4 MP e frequenze di fotogrammi fino a 232 fps. Il basso consumo energetico, inferiore a 7 W, riduce la generazione di calore e il costo totale di proprietà.
Le schede di interfaccia di rete 10GigE di Basler con RDMA sono progettate su misura per le telecamere Basler e garantiscono velocità di trasmissione dati molto elevate con un carico ridotto sulla CPU. La scheda con connettori RJ45 supporta il PoE per la trasmissione di dati e alimentazione tramite un unico cavo. La variante economica con interfaccia SFP+, se utilizzata in combinazione con il modulo ricetrasmettitore (da SFP+ a RJ45), è particolarmente adatta per ambienti di rete professionali che richiedono una bassa latenza. Un’ampia selezione di componenti aggiuntivi — quali obiettivi a focale fissa e telecentrici compatibili per ogni dimensione di sensore, numerose opzioni di illuminatori e cavi — completa il sistema.
Con il sistema di visione 10GigE, composto da componenti perfettamente integrati tra loro e da software compatibile, offriamo una soluzione ad alte prestazioni e facilmente integrabile per applicazioni di visione artificiale ad alto volume di dati. Il sistema costituisce una base scalabile per sistemi multicamera e applicazioni a prova di futuro, con un basso costo totale di proprietà.

Ulteriori informazioni: www.baslerweb.com/10GigE
Download
Scarica il comunicato stampa *.docx | <1 MB
Scarica l'immagine (4c, stampa) *.jpg 1 MB
Scarica immagine (rgb, online) *.webp 1 MB
Trova qui il tuo referente per le richieste stampa.
Contatto stampa