Oculistica

Telecamera fundus & Co: Soluzioni di visione per la riproduzione e la replica esatta dei colori

I sistemi di visione computerizzata nelle applicazioni oftalmologiche devono offrire prestazioni di alto livello. Alta velocità, alta risoluzione, massima qualità dell'immagine ed eccezionale riproduzione dei colori sono solo alcuni dei requisiti che i clienti pongono ai componenti di imaging dei dispositivi diagnostici e terapeutici per l'occhio.

Al caso studioContattaci
Fundus camera and co. for ophthalmology
  • Migliore qualità delle immagini e dei colori

    Le telecamere Basler producono immagini eccellenti, sia che funzionino in modo completamente automatico sia che vengano regolate individualmente.
  • Personalizzabile

    Il nostro team di progetto crea soluzioni uniche per l'hardware e il software.
  • Affidabilità leader nel settore

    Le telecamere Basler hanno uno dei tassi di guasto più bassi del settore, costruite per un funzionamento continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Disponibilità del prodotto a lungo termine

    I prodotti del nostro portfolio di visione sono tutti disponibili a lungo termine, consentendovi così di proteggere il tuo progetto di sistema dal futuro.

Aree di applicazione tipiche dell'industria farmaceutica


I sistemi di visione sono diventati comuni nella diagnosi e nella terapia delle malattie dell'occhio. Esempi di applicazioni sono l'uso di una lampada a fessura per esaminare i segmenti anteriore e posteriore dell'occhio e l'uso di una telecamera fundus o OCT per acquisire immagini dettagliate della parte posteriore dell'occhio. Esistono anche applicazioni nella moderna chirurgia oftalmologica, come la chirurgia della cataratta.

Functional diagnostics

Diagnostica funzionale


Molti metodi di ispezione e diagnosi dell'occhio si basano su soluzioni di visione digitale. Le telecamere e i componenti di visione Basler offrono una tecnologia potente per tutte queste applicazioni. Ad esempio, le telecamere Basler sono spesso utilizzate come telecamere per fundus o OCT, in grado di fornire immagini affidabili con una riproduzione ottimale dei colori. Ciò semplifica la documentazione e il monitoraggio dei progressi della malattia, nonché lo scambio di informazioni tra più medici.

Therapeutic methods

Metodi terapeutici


La prospettiva di poter vivere senza occhiali e lenti a contatto ha fatto sì che la domanda di trattamenti laser per gli occhi sia cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Di conseguenza, miopia, ipermetropia, glaucoma e cataratta possono essere trattati in modo rapido e duraturo. In questi sistemi di trattamento, le nostre soluzioni visive forniscono un supporto altamente affidabile per la diagnostica, il trattamento o l'intervento laser e il monitoraggio successivo.

Calibrazione del colore nel medicale e nel life science


Le immagini acquisite digitalmente contribuiscono in modo significativo al processo diagnostico e terapeutico, soprattutto nei campi della microscopia, dell'oftalmologia, della dermatologia e della chirurgia (compresi i sistemi e le procedure di imaging medico). In questo contesto, il colore è spesso un criterio decisivo per valutare se una struttura è sana o patologica. La solidità del colore è quindi di estrema importanza.

Esempi di applicazione in oftalmologia


Esistono diverse opzioni che possono essere utilizzate per risparmiare tempo e denaro per un'ampia varietà di applicazioni. Le nostre soluzioni personalizzate possono aiutarvi.

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.