Telecamere industriali per droni

Telecamere elettro-ottiche ad alta risoluzione per applicazioni UAV esigenti

Massima qualità delle immagini con peso minimo, design compatto e basso consumo energetico:
Le nostre collaudate telecamere industriali combinano la massima qualità delle immagini con prestazioni affidabili, fondamentali per un'acquisizione precisa dei dati dal cielo.

Drone dotato di telecamera industriale
  • Da 5 g di peso

    Per tempi di volo più lunghi e maggiore flessibilità del carico utile
  • Risoluzioni fino a 25 MP

    Per ispezioni dettagliate e dati precisi
  • Basso consumo energetico a partire da 2 watt

    Per una maggiore efficienza e durata delle operazioni
  • Personalizzabile

    Progettazione della telecamera, integrazione del sensore o calibrazione della messa a fuoco in base alle tue esigenze

Aree di applicazione tipiche dei droni con telecamera

La prospettiva aerea fornisce informazioni su scene e oggetti che altrimenti sarebbero impossibili o richiederebbero uno sforzo significativo per essere ottenute. I droni dotati di telecamere industriali forniscono dati di immagine leggibili dalla macchina che possono essere analizzati automaticamente.

droni e uav per la sorveglianza delle infrastrutture

Ispezione e monitoraggio delle infrastrutture

I droni riprendono i danni a ponti, turbine eoliche o centrali elettriche in modo affidabile e ad alta risoluzione.
UAV in agricoltura

Agricoltura e silvicoltura

Le analisi aeree forniscono dati sullo sviluppo delle popolazioni di piante e alberi.
droni o UAV per la silvicoltura

Rilievo e mappatura

È possibile documentare rapidamente e in modo approfondito grandi aree dall'alto.
Drone per la logistica

Sicurezza delle scorte e del magazzino

Monitoraggio delle scorte econtrollo degli aspetti relativi alla sicurezza in un centro logistico.

Perché le nostre telecamere sono la scelta giusta per il tuo drone

Con le telecamere industriali Basler, i produttori di UAV ricevono una soluzione a prova di futuro progettata per la massima qualità dell'immagine, l'efficienza e l'integrazione - l'equilibrio perfetto per le applicazioni professionali dei droni.

La telecamera giusta per ogni tipo di applicazione

Telecamera industriale Basler dart

Per ispezioni a distanza

telecamere dart R

La telecamera dart consente di ottenere dati di immagine ad alta risoluzione, a bassa distorsione e conformi al settore, per un rilevamento affidabile dei difetti a partire da pochi millimetri, a distanze di lavoro comprese tra 3 e 12 metri.

Telecamera industriale Basler ace 2 a2A5060

Potente 25 MP per le immagini ad alta quota

ace 2 telecamere

Con la telecamera Ace 2 e un teleobiettivo o un telecentrico ad alta risoluzione (125 mm di lunghezza focale), è possibile rilevare in modo affidabile oggetti di 3 cm da un'altitudine di 300 m, oppure oggetti con una risoluzione al suolo di xx cm da un'altitudine di 1.500 m.

Telecamera industriale dart M: più facile da integrare nei droni grazie al design modulare

Sensore della telecamera per situazioni di installazione speciali

telecamera modulare dart M

La dart M è particolarmente adatto a situazioni di installazione con spazio limitato: Grazie al suo design modulare, l'acquisizione delle immagini può essere effettuata in un luogo separato dalla connessione informatica.

Telecamera Basler Stereo mini

Per dati di immagini 3D con informazioni di profondità

La serie di telecamere Stereo mini

Lo Stereo mini combina una potente elaborazione delle immagini 3D con un design particolarmente compatto. Fornisce dati precisi sulla profondità 3D per la gestione automatizzata delle scorte e la navigazione sicura negli ambienti di magazzino. La mappatura spaziale consente di identificare gli oggetti, determinare le distanze e analizzare in modo affidabile le aree del magazzino.

Tutte le telecamere per droni & Applicazioni UAV

Soluzioni personalizzate per le telecamere

Le vostre esigenze vanno oltre gli standard? Sviluppiamo la telecamera giusta per voi!

Logo NVIDIA

Telecamere Basler: NVIDIA è pronta per la visione embedded

Da oltre dieci anni, noi di Basler abbiamo costantemente promosso l'integrazione della nostra tecnologia di telecamere con i processori NVIDIA®. Ciò che è iniziato con lo sviluppo di pacchetti software che semplificano in modo significativo l'integrazione di sofisticate interfacce embedded come MIPI CSI-2 sulla piattaforma NVIDIA Jetson™, continua ad evolversi.

Di recente, con l'aggiunta del Interfaccia GMSL - un altro componente che prepara le nostre telecamere alla potente elaborazione dei bordi su hardware NVIDIA. Questo le rende pratiche per l'uso in applicazioni di visione embedded.


Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.