La gamma di soluzioni di illuminatori a LED di Basler comprende un'ampia varietà di tipi di illuminatore progettati per soddisfare una vasta gamma di esigenze.
Illuminatori

Illuminatore LED

Integrazione rapida e controllo semplice

Le nostre soluzioni di illuminatori a LED per la visione artificiale industriale garantiscono una qualità dell'immagine costantemente elevata nella tua applicazione. Tutte le illuminatori Basler possono essere controllate tramite la telecamera Basler collegata utilizzando lo stesso SDK — come il software pylon — senza bisogno di un controller di illuminatore esterno, cavi aggiuntivi o un SDK separato.

I vantaggi degli illuminatori Basler

  • Nessun controller esterno

    Controllo tramite la telecamera senza bisogno di un regolatore di luce esterno o di cavi aggiuntivi
  • Integrazione rapida

    Configurazione "plug-and-play" grazie ai requisiti hardware minimi, per una facile integrazione
  • Rilevamento automatico

    Identificazione e configurazione automatiche dell'illuminatore da parte della telecamera
  • Facile da usare

    Esecuzione dei comandi di controllo tramite la telecamera all'interno dello stesso SDK, grazie alla conformità allo standard GenICam
Sistema di visione con controllo degli obiettivi e degli illuminatori tramite la telecamera, il tutto all'interno dello stesso SDK.
Nuovo

Controllo degli obiettivi e degli illuminatori

Scopri un sistema di visione che ti permette di controllare l'obiettivo e l'illuminatore direttamente tramite la telecamera. L'intera configurazione viene gestita all'interno di un SDK, come il software Pylon. Potrai beneficiare di requisiti hardware e software minimi, oltre che di un'integrazione estremamente semplice.

Realizza il tuo sistema di visione adottando un approccio modulare:

  • Telecamera a scansione di area: modello ace 2 o boost R

  • Cavo di sincronizzazione Basler: cavo I/O per il controllo dell'obiettivo e dell'illuminatore

  • Obiettivo con messa a fuoco regolabile: lente motorizzata o lente liquida

  • I modelli di illuminatori della gamma Basler

Scopri come controllare obiettivi e illuminatori

illuminatori a LED per l'elaborazione industriale delle immagini

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri marchi partner completano la tua soluzione perfetta!

I nostri illuminatori Basler

I nostri sistemi di illuminatore a LED combinano illuminatore e controllo in un unico dispositivo. Tutti i prodotti Basler Lights garantiscono l’illuminatore uniforme necessaria per ottenere una qualità dell’immagine riproducibile. Allo stesso tempo, possono essere controllati direttamente tramite la fotocamera Basler utilizzando lo stesso SDK.

Il controllo dell'illuminatore in dettaglio

Se utilizzate con un cavo di sincronizzazione Basler, tutte le illuminatori Basler possono essere controllate direttamente tramite la telecamera Basler collegata. Ciò consente di implementare anche le funzioni più sofisticate in perfetta sincronizzazione con la telecamera.

  • Bassa complessità e bassi costi del sistema

    • Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera (Linea 3). Non è necessario alcun controller di illuminatore esterno.

    • Un'interfaccia software per il controllo di telecamere e illuminatore. Non è richiesto alcun SDK separato.

  • Configurazione rapida grazie al rilevamento automatico dell'illuminatore della fotocamera'

  • Meno errori di configurazione grazie alla parametrizzazione automatica

  • Architettura GenICam a prova di futuro

La gamma Basler Lights comprende una varietà di tipi e dimensioni di illuminatore, oltre a diverse tonalità di luce.

Panoramica del portafoglio

Sfoglia il nostro ampio catalogo di soluzioni di illuminatore a LED per trovare l'illuminatore più adatto alla tua applicazione.

  • Vari tipi di illuminatore, dalle illuminatori ad anello alle illuminatori a barra fino alle illuminatori coassiali

  • Ogni tipo di illuminatore è disponibile in diverse dimensioni

  • Tutte le lunghezze d'onda della luce, dal bianco, al blu, al rosso e all'infrarosso, fino ai raggi UV e allo SWIR

  • Classi di protezione IP54 e IP67

  • Metodo di azionamento

    • Controllo dell'illuminatore tramite la telecamera nello stesso SDK

    • In funzionamento continuo o con le illuminatori accese e senza controllo della telecamera

    • Funzionamento dei LED a corrente controllata tramite un controller esterno

Tipi di illuminatore e loro caratteristiche

Requisiti di illuminatore specifici possono rendere difficile la scelta dell'illuminatore più adatto. Scopri di più sulle caratteristiche e sulle applicazioni dei vari tipi di illuminatore presenti nel nostro catalogo.

Accessori per l'illuminatore

Qui puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno per illuminare correttamente la tua applicazione. Ogni configurazione di illuminatore richiede alimentazione e può essere integrata con accessori come alimentatori, supporti, diffusori e filtri.

Maggiori informazioni sull'illuminazione a LED per la visione industriale

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.