Telecamera racer 2 L

Telecamere Lineari

Acquisizione precisa di immagini con risoluzioni elevate

Il nostro ampio portfolio offre telecamere a scansione lineare monocromatiche e a colori, altamente sensibili, sono adatte alle applicazioni che richiedono un'elevata produttività e qualità delle immagini.

  • Risoluzioni fino a 16k

    Le nostre telecamere a scansione di linea offrono risoluzioni da 2k a 16k, ideali per varie applicazioni, compresi gli ambienti con scarsa illuminazione
  • Line rate fino a 240 kHz

    Adatto per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e alte velocità
  • Numerose interfacce

    Telecamere con interfaccia CXP-12, 5GigE, GigE e Camera Link
  • Sistema di visione completo

    Accessori compatibili come illuminazione, obiettivi, cavi, schede PC, frame grabber e software

Le nostre telecamere a scansione lineare

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Line scan camera - speed for industrial image processing

Camera with line sensor

How line scan cameras work

A line scan camera captures image data one line at a time, inspecting the image line by line in detail rather than as a whole. This continuous recording allows for the inspection of longer objects or endless webs without any issues.

Basler line scan cameras are the ideal solution for quickly capturing large volumes of data with exceptional image quality.

Battery cell production

Battery inspection with line scan cameras

Line scan cameras with high line rates and resolutions are required for battery foil inspection. Excellent repeatability, system stability and availability are crucial for ensuring quality in battery production in an economical manner.

Our racer 2 L line scan cameras, featuring a powerful CXP-12 interface and high-quality sensors that deliver reliable, first-class image quality, are suitable for a vision solution in battery inspection.

Vai alla soluzione per la produzione di celle per batterie

Come possiamo supportarvi?

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta del prodotto e di trovare la soluzione più adatta alla vostra applicazione.