Telecamere di scansione d'area CXP-12 boost
Telecamera matriciale

Basler boost

CoaXPress 2.0 per larghezze di banda elevate e grandi risoluzioni

La serie boost è dotata di telecamere moderne e ad alte prestazioni che offrono un'eccellente qualità dell'immagine, anche a velocità di trasmissione dati elevate, grazie a CoaXPress 2.0 e ai moderni sensori CMOS. La combinazione di queste telecamere con i nostri accessori coordinati crea il sistema perfetto per applicazioni con requisiti elevati.

  • Larghezze di banda elevate

    Larghezza di banda fino a 50 Gbps su distanze maggiori e in tempo reale
  • Risoluzioni elevate

    Fino a 127 MP per catturare i più piccoli dettagli
  • Sensori CMOS di ultima generazione

    I più recenti sensori CMOS a otturatore globale per i migliori risultati di ispezione
  • Varietà di sensori

    Ampia gamma di sensori CMOS di Gpixel, Sony e onsemi per le tue esigenze individuali
  • boost V e boost R

    Due famiglie di telecamere con il modello giusto per le tue esigenze
  • Suite software pylon

    Un'unica piattaforma per telecamera e scheda di interfaccia riduce la complessità
  • Nessuna eccessiva ingegnerizzazione

    Grazie a componenti perfettamente abbinati come schede di interfaccia, obiettivi, cavi, kit di valutazione e altro ancora
  • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

    Portfolio CXP-12 con prezzo interessante e vantaggio in termini di costi, soprattutto per applicazioni multi-camera

Modelli di telecamera Boost

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Le famiglie di prodotti boost: boost R e boost V

Tutte le nostre telecamere boost CXP-12 funzionano con lo standard di visione CoaXPress 2.0 per ottenere la massima larghezza di banda. Offriamo due famiglie di telecamere, boost V e boost R, su misura per soddisfare le tue esigenze visive specifiche.

famiglia di telecamere boost R

boost R

Le nostre telecamere boost R a uno e due canali soddisfano i requisiti di elevata larghezza di banda o alta risoluzione grazie all'ampio portfolio di sensori.

  • Con uno o due canali CXP-12

  • Frame rate fino a 400 fps

  • Sensori CMOS di ultima generazione

  • Varietà di obiettivi

  • Risoluzione e larghezza di banda scalabili per sistemi multischeda e multicamera

Ai modelli boost R
Famiglia di telecamere boost V

boost V

Le nostre telecamere boost V sono adatte per applicazioni con requisiti di frame rate e risoluzione particolarmente elevati.

  • Con quattro canali CXP-12

  • Sensori Gpixel di ultima generazione con risoluzioni fino a 65 MP

  • Scheda di interfaccia CXP-12 a 4 canali abbinata

  • Ampio set di funzionalità

  • M42-, M58-, C- & Adattatori F-Mount

Ai modelli boost V
High bandwidths up to 50 Gbps with 4 CXP-12 channels

Vantaggi dell'interfaccia CXP-12

  • Sfrutta le massime prestazioni di risoluzione e frame rate dei più recenti sensori CMOS con otturatore globale con questa interfaccia con un'elevata larghezza di banda fino a 50 Gbps (4 x CXP-12).

  • Sincronizzazione precisa della telecamera, anche in sistemi multi-camera, con latenza molto bassa per applicazioni in tempo reale

  • Cavi lunghi fino a 40 m con connettori Micro-BNC (HD-BNC) standard del settore

  • Complessità ridotta e messa in servizio rapida

  • Pre-elaborazione delle immagini su schede di interfaccia CXP-12

  • Aggiornamento perfetto dai vecchi sistemi di elaborazione delle immagini Camera Link o CXP 1.1.1

Per saperne di più sull'interfaccia CXP-12, consultate la nostra Guida all'interfaccia.

Latest sensors from Sony, onsemi, and Gpixel

Sensori di Sony, onsemi e Gpixel

Approfitta della nostra vasta gamma di sensori CMOS per otturatore globali all'avanguardia, adatti a numerose applicazioni.

  • Sensori Gpixel (GSPRINT4521, GMAX0505, GMAX3265), sia monocromatici che a colori, per applicazioni ad alte prestazioni

  • Sensori Sony dalla 2a (Pregius) alla 4a generazione (Pregius S) e sensori della serie XGS di onsemi

  • Risoluzioni da 2,8 a 127 MP e frame rate fino a 400 fps

  • Eccellente qualità dell'immagine, anche a velocità di trasmissione dati elevate

  • Sostituto ideale per i sensori CCD

La nostra gamma CXP-12

Maggiori informazioni sulle telecamere Boost di Basler

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.