Basler ace
Piccola, conveniente e potente
Con la telecamera Basler ace, puoi fare affidamento su una rinomata serie di telecamere con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. Varie risoluzioni e velocità, diverse interfacce, funzioni estese e una scelta di sensori di tutti i principali produttori rendono l'ace la scelta perfetta per un'ampia gamma di applicazioni di visione industriale.
Piccola e compatta
Grazie all'housing di 29 mm x 29 mm e 30 mm x 40 mm utilizzabile per numerose applicazioni di visioneAmpia gamma di sensori
Ampia gamma di sensori CMOS e NIR di rinomati produttoriMolte interfacce
USB 3.0, GigE o Camera Link: scegli l'interfaccia giusta per la tua applicazioneCaratteristiche del firmware
Con PGI per la massima qualità dell'immagine alla massima velocità della telecamera senza carico aggiuntivo del processore
Pronti per la nuova generazione di telecamere ace?
Allora scoprite la nostra serie di telecamere ace 2! Scegli tra i modelli ace 2 R Basic per requisiti di visione standard o i modelli ace 2 R Pro con caratteristiche uniche come Compression Beyond, Pixel Beyond e PGI per le massime prestazioni. Se vuoi rendere visibile l'invisibile, allora affidati alle telecamere visSWIR della famiglia ace 2 X.
Modelli di telecamere ACE
Le famiglie di prodotti ace: ace Classic, ace U e ace L

ace Classic
I primi modelli ace con il familiare ingombro di 29 mm x 29 mm hanno segnato una svolta per la serie. Questo formato si trova ora in tutti i modelli ace Classic e ace U.
Caratteristiche principali di ace Classic:
Ampia gamma di sensori con sensori CMOS di ams, e2V e onsemi (serie MT), nonché sensori CCD di Sony
GigE, USB 3.0 e CameraLink

ace U
Con l'introduzione delle funzionalità PGI di Basler e dei nuovi sensori CMOS, la serie ace ha compiuto un passo avanti nella tecnologia del firmware e dei sensori.
ace U - caratteristiche:
Tecnologia dei sensori CMOS con i modelli delle serie Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R e onsemi PYTHON
Include potenti funzionalità come PGI per prestazioni migliorate
Alte velocità fino a 751 fps

ace L
L'ace L ha le stesse caratteristiche del firmware dell'ace U, ma è inoltre dotato di sensori CMOS Sony Pregius da 9 e 12 MP con risoluzione più elevata con formati ottici superiori a 1" per una qualità dell'immagine brillante. Per integrare questi sensori più grandi, il corpo della telecamera è leggermente più grande rispetto agli altri modelli ace a 40 mm x 30 mm.
ace L - caratteristiche:
Sensori CMOS Sony Pregius da 9 e 12 MP fino a 1.1"
Qualità dell'immagine brillante a velocità fino a 40 fps
Include potenti funzionalità come PGI per prestazioni migliorate
Maggiori informazioni su Basler ace
Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.