Témoignages clients

Un aperçu de la cellule vivante : le Cell Explorer 3D de Nanolive et la caméra Basler ace

Client
NANOLIVE SA
Localisation
Ecublens, Suisse
Date
2015

Nanolive SA a mis au point un microscope qui, pour la première fois, permet d'étudier une cellule vivante en 3D sans l'endommager. Il offre un aperçu sans précédent de la cellule vivante. Grâce à une caméra Basler ace USB 3.0, le 3D Cell Explorer affiche instantanément la cellule en 3D, offrant ainsi une vue d'ensemble de sa morphologie.

Découvrez ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une cellule vivante

For the first time, the 3D Cell Explorer makes it possible to look inside a cell and observe internal features such as the nucleus and organelles. Thanks to the 3D Cell Explorer, scientists can actually see and precisely measure the effects of stimuli and drugs on cells.

Nanolives' 3D Cell Explorer provides a detailed view of the interior of a cell.
Le 3D Cell Explorer offre une vue détaillée de l'intérieur d'une cellule.

Mesure de la lumière de haute précision dans les cellules

Grâce à une combinaison d'holographie et de balayage rotatif, le système détecte les variations de la lumière à mesure qu'elle se propage à travers la cellule. L'échantillon est placé entre un objectif à air à grande ouverture numérique situé en dessous de l'échantillon et un bras d'éclairage rotatif situé au-dessus de celui-ci. La lumière verte (520 nm) émise par un laser à diode est divisée en deux faisceaux : un faisceau d'échantillon et un faisceau de référence. Le faisceau d'échantillon éclaire l'échantillon à travers le bras d'éclairage rotatif selon un angle très prononcé.


Caméra Basler ace USB 3.0 (acA2000-165um)

Vision industrielle : traitement d'images de précision pour les applications holographiques

En superposant le faisceau ayant traversé l'échantillon et le faisceau de référence, la caméra Basler ace USB 3.0 acA2000-165um puis un hologramme est enregistré. Le faisceau d'échantillon est ensuite pivoté d'un petit angle, et le processus est répété. Un hologramme est enregistré pour chaque position du faisceau. On obtient ainsi une image complète de l'échantillon grâce à l'interférence entre le faisceau d'échantillon et le faisceau de référence.

Caméras USB 3.0

Logiciel STEVE : marquage automatique et intelligent de régions cellulaires

Une fois qu'une série d'hologrammes a été capturée, des images haute résolution de chaque couche de l'échantillon sont générées par traitement informatique. L'amélioration de la résolution des images est obtenue grâce à l'utilisation d'une ouverture synthétique et de méthodes holographiques multi-vues. Le logiciel STEVE développé par Nanolive permet de mettre en évidence et d'étiqueter des parties spécifiques des cellules mesurées en 3D. Le logiciel détecte automatiquement toutes les régions présentant les mêmes caractéristiques d'indice de réfraction (les différents organites ont des propriétés optiques différentes) et les colore numériquement de la même couleur.




Le 3D Cell Explorer est un outil de recherche, et nous commençons tout juste à explorer l'ensemble de ses applications potentielles. Il permet de mesurer en temps réel les processus cellulaires et leur cinétique, facilitant ainsi l'analyse multiparamétrique aux niveaux cellulaire et subcellulaire.
Yann Cotte
PDG de Nanolive

À propos de Nanolive

Nanolive SA est une start-up fondée en novembre 2013 au Parc de l'innovation de l'EPFL à Lausanne, en Suisse. Elle a mis au point un microscope révolutionnaire qui, pour la première fois, permet d'étudier une cellule vivante en 3D sans l'endommager.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.