Cas d'usage

Contrôle de niveau de contenants opaques avec des algorithmes classiques

Un système de caméra SWIR et le logiciel pylon vTool Measurements en cours d’utilisation

Des niveaux de remplissage corrects sont considérés comme une caractéristique de qualité. Grâce à la technologie SWIR, il est possible de regarder à l’intérieur même avec des récipients opaques. Les algorithmes classiques peuvent mesurer et lire le "bord" du niveau de remplissage. Avec un simple pipeline de traitement d’image, le contrôle qualité réussit.

Détection du niveau de remplissage avec un système d’imagerie SWIR et un logiciel d’analyse d’images

Un contrôle précis des niveaux de remplissage est un critère pour la qualité du produit ainsi que pour le bon déroulement des processus de production. Les technologies modernes de traitement d’image permettent une inspection optique et une détection de niveau efficaces et fiables.

Contrôle du niveau avec une caméra ace 2 x visSWIR

La technologie visSWIR fournit des images pour le contrôle de la qualité

Le Caméras ace 2 X visSWIR en combinaison avec Éclairage SWIR Diffusez des images dans la plage visible et non visible. Le système de vision permet à la fois l’inspection visuelle des défauts et le contrôle du niveau de remplissage des contenants opaques.

Surtout dans le cas des produits de droguerie et des denrées alimentaires, qui sont vendus dans des emballages plastiques opaques,la technologie SWIR convient aux produits en PET (polyéthylène téréphtalate), en PP (polypropylène) ou en HDPE (polyéthylène rigide). Des tests ont montré que la plupart des plastiques et du verre peuvent être contrôlés par la technologie SWIR.

Avec le logiciel pylon vTools en seulement deux étapes pour détecter le niveau de remplissage

  1. À l’aide du plan de travail et la fonction Camera vTool La caméra connectée est contrôlée.

  2. pylon vTool Measurements est configuré pour trouver la surface de liquides, de produits visqueux ou même de poudres en recherchant l' arête la plus forte dans la région. En définissant la position de référence à l’aide de Positions_px, l’écart par rapport à la position de référence peut être mesuré.

Tip

Unités métriques au lieu de pixels

Par défaut, le logiciel d’analyse d’images mesure les distances et les positions en pixels, car il ne peut accéder qu’aux informations de l’image. pylon vTool Calibration & Rectification permet toutefois un étalonnage, par laquelle les positions et les distances ne sont plus exprimées en pixels, mais en mètres.

Pour étendre votre pipeline de traitement d’images en conséquence, ajoutez simplement l’icône &de pylon vTool Calibration & Rectification avant pylon vTool Measurements.

Produits pour le contrôle de niveau de contenants opaques

Demandez cette solution ou une solution de traitement d’image personnalisée chez nous !

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur votre projet de vision individuel.